ファクトリーサプライ用品技術窓口

α パッキンハガシスプレー ALP-GR

α パッキンハガシスプレー

通常単価(税別)
1,357
税込単価
1,493
通常出荷日:1日目

【特長】・はく離の困難なパッキンやシール剤のはく離を容易にします。【用途】・こびりついたパッキンやペイ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ガスケットクリーナー
  • 種類
    スプレー
  • 付属品
    ヘラ無し
  • 透明
  • トラスココード
    123-0859
  • JANコード
    4989999440324
  • 質量(g)
    550.000
  • 材質1
    主成分:溶剤、添加剤
  • 使用温度範囲(℃)
    0~35
  • 原液量(ml)
    315
  • 用途1
    こびりついたパッキンやペイントのはく離。
  • 用途2
    頑固な油汚れ、マジック、接着剤の除去。
  • 内容量
    1本(420ml)

型番:

ALP-GR
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

α パッキンハガシスプレー 取扱説明書

ALP-GRの仕様・寸法情報

商品タイプ
ガスケットクリーナー
種類
スプレー
付属品
ヘラ無し
透明
トラスココード
123-0859
JANコード
4989999440324
質量(g)
550.000
材質1
主成分:溶剤、添加剤
使用温度範囲(℃)
0~35
原液量(ml)
315
用途1
こびりついたパッキンやペイントのはく離。
用途2
頑固な油汚れ、マジック、接着剤の除去。
内容量
1本(420ml)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ALP-GR

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(420ml)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,357
( 1,493 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はく離の困難なパッキンやシール剤のはく離を容易にします。
【用途】
・こびりついたパッキンやペイントのはく離。
・頑固な油汚れ、マジック、接着剤の除去。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

α パッキンハガシスプレーの型番ALP-GRのページです。 型番ALP-GRに関する仕様情報を記載しております。
α パッキンハガシスプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
α パッキンハガシスプレー
α塩素フリーパッキンハガシスプレー
ラベルハガシ TC-RH200
業務用 床用ワックス剥離剤 剥離王プラスC
シールストリッパー 1リットル
ロックタイト "ガスケットリムーバー"(塩素フリー)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ディバーシーワイエステックヘンケル
通常価格1,3572,26067115,2105,6284,190
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目1日目
商品タイプガスケットクリーナーガスケットクリーナーラベル粘着剤クリーナー塗膜はく離剤ラベル粘着剤クリーナーガスケットクリーナー
種類スプレースプレースプレーハケ塗りハケ塗りスプレー
付属品ヘラ無しヘラ無しヘラ付きヘラ無しヘラ無しヘラ無し
透明透明透明---
トラスココード123-0859352-1419256-8381---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト