17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電動ドライバーソケット(ユニバーサルタイプ・充電工具:12V対応)

通常単価(税別)
2,594
税込単価
2,853
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・振り角度30°の広範囲使用可能で、狭い場所、障害物のある角際部のボルトの着脱に最適です。

詳細を確認
  • 使用機器
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm)
    13
  • 全長 (mm)
    100
  • トラスココード
    253-0180
  • 軸寸法(mm)
    6.35
  • 対辺形状
    6角
  • 重量 (g)
    85

型番:

TEUF-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TEUF-13の仕様・寸法情報

使用機器
電動ドライバー
二面幅寸法(mm)
13
全長(mm)
100
トラスココード
253-0180
軸寸法(mm)
6.35
対辺形状
6角
重量(g)
85
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
TEUF-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,594
( 2,853 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・振り角度30°の広範囲使用可能で、狭い場所、障害物のある角際部のボルトの着脱に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドライバーソケット(ユニバーサルタイプ・充電工具:12V対応)の型番TEUF-13のページです。 型番TEUF-13に関する仕様情報を記載しております。
電動ドライバーソケット(ユニバーサルタイプ・充電工具:12V対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ドライバーソケット(ユニバーサルタイプ・充電工具:12V対応)
電動ドライバーソケット(充電工具:12V対応)
電動ドライバーソケット(長寿命タイプ・充電工具:18V対応)
電動ドライバーソケット長寿命タイプ ロング(充電工具:18V対応)
電動ドライバーソケット 花形口径(充電工具:18V対応)
電動ドライバーソケット(充電工具:18V対応) 10個入り
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,5941,961 -1,826982 -1,086 -4,956
通常出荷日在庫品1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目
使用機器電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー
二面幅寸法(mm)13-22---
全長(mm)10015511116110575
トラスココード253-0180-328-8421---
軸寸法(mm)6.356.356.356.356.356.35
よく一緒に購入される商品

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング