17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電動ドライバーソケット(充電工具:12V対応)

通常単価(税別)
1,9612,121
税込単価
2,1572,333
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・ロングタイプです。・花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。・六角口径に比べボルトナ...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
12
4989999252644
449-8801
116
1個
13
4989999252651
449-8810
130
1個
19
4989999186284
252-9424
190
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,961
( 2,157 )
5日目
1,961
( 2,157 )
1日目
2,121
( 2,333 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングタイプです。
・花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。
・六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込むことが可能です。
・6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
【用途】
・建設工事・電設工事・木工工事に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドライバーソケット(充電工具:12V対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ドライバーソケット(充電工具:12V対応)
電動ドライバーソケット(ユニバーサルタイプ・充電工具:12V対応)
電動ドライバーソケット 花形口径(充電工具:18V対応)
電動ドライバーソケット(長寿命タイプ・充電工具:18V対応)
電動ドライバーソケット(充電工具:18V対応) 10個入り
電動ドライバーソケット長寿命タイプ ロング(充電工具:18V対応)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,961-2,5941,086 -1,8264,956982 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
使用機器電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー
全長(mm)15510010511175161
軸寸法(mm)6.356.356.356.356.356.35
対辺形状6角6角6角6角6角6角

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング