ツール用品技術窓口

フレキシブルシャフト TFS-300N TFS-300N

フレキシブルシャフト TFS-300N

通常単価(税別)
3,870
税込単価
4,257
通常出荷日:1日目

充電、電動ドライバーに取り付け可能なフレキシブルシャフト。【特長】・電動インパクトドライバーにも対応。...

詳細を確認
  • 商品種類
    アダプター
  • 全長 (mm)
    300
  • マグネット
    なし
  • トラスココード
    383-1400
  • ビットホルダー差込角 (mm)
    6.35
  • 軸径 (mm)
    6.35
  • セット内容
    両頭ビット+No.2×45 1本
  • 最大使用角度
    60°
  • 質量(g)
    290

ご注意

  • 本商品は、インパクトドライバーで高トルクをご使用の場合や強い力をかけて締め付けする作業をおこなった場合、
    破損する可能性があります。無理な負荷をかけずにご使用ください。

型番:

TFS-300N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

フレキシブルシャフトの特長

フレキシブルシャフト(TFS-300N)の画像/6.35×300mm

フレキシブルシャフト(TFS-300N)の画像/6.35×300mm

使用例

使用例

品番差込角
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
TFS-300N6.35300290
  • 仕様:シャンク径/6.35mm、最大使用角度/60℃
  • 付属品:両頭ビット+No.2×45(1本)
  • 製造国:台湾
  • 注意事項:インパクトドライバーで高トルク使用の場合、破損する可能性がある。無理な負荷をかけずにご使用ください。

TFS-300Nの仕様・寸法情報

商品種類
アダプター
全長(mm)
300
マグネット
なし
トラスココード
383-1400
ビットホルダー差込角(mm)
6.35
軸径(mm)
6.35
セット内容
両頭ビット+No.2×45 1本
最大使用角度
60°
質量(g)
290
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TFS-300N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,870
( 4,257 )
1日目

詳細情報

基本情報

充電、電動ドライバーに取り付け可能なフレキシブルシャフト。
【特長】
・電動インパクトドライバーにも対応。
・自由自在に曲げられ、角・際部分のねじ締め作業に最適。
・ビットが落ちないロック式ビットホルダを採用。

ご注意

  • 本商品は、インパクトドライバーで高トルクをご使用の場合や強い力をかけて締め付けする作業をおこなった場合、
    破損する可能性があります。無理な負荷をかけずにご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレキシブルシャフト TFS-300Nの型番TFS-300Nのページです。 型番TFS-300Nに関する仕様情報を記載しております。
フレキシブルシャフト TFS-300Nのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
壁際のピクチャーレールの取付けなど
5
満足度:5.0
これまで、壁隅や隙間の狭い箇所のビス止めに大変苦労をしていたのですが、これを使用してからは、とても快適になりました。電動...もっと読む
1人が参考にしています。
器具用
2
満足度:2.0
手動で回す器具の先端に付けて使用しましたが、強度があまり無いせいか手に力を入れるとすぐにグニャグニャになってしまい使いづ...もっと読む

ミスミからのコメント

この度は商品強度の件でご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。本商品は角や狭所作業のねじ締めのため軟らかく曲がりやすい仕様となっております。手を添えてご使用いただいたとのことですが、インパクトドライバーで高いトルクで作業される場合など締め付けに力を要する作業には弱い製品となっております。ご理解いただけますと幸いです。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブルシャフト TFS-300N
ロングビットホルダ TLB-450N
電動ドライバーソケットユニバーサルアダプタ
クイックキャッチャー QB-10
電動ドライバー用ビットホルダー 451M-C6
首振りビットホルダー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ベッセルPBスイスツールズベッセル
通常価格3,8702,0363,4291,3592,2273,354
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目在庫品1日目
商品種類アダプターアダプターアダプターケース・ホルダーアダプターアダプター
全長(mm)300450946160100
マグネットなしなしなしなしありなし
トラスココード383-1400383-1418253-0244---
ビットホルダー差込角(mm)6.356.356.35---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング