17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

ダイヤモンドペースト(油溶性)

通常単価(税別)
3,0154,890
税込単価
3,3175,379
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ダイヤモンド砥粒が、均一に分散しているため、安定した研磨力が得られます。・ペーストの粘度が非...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(メッシュ換算値)

(#)

容量

JANコード

トラスココード

ミクロン表示(μm)

粒度(ミクロン換算値)

(μ)

摘要

RoHS?最小発注数量
14000
5g
4989999190175
287-4245
1
1
ピンク
鏡面ラップ用
10
1個
8000
5
4989999190182
287-4253
3
3
イエロー
精密ラップ用
10
1個
1800
5
4989999190205
287-4270
9
9
グリーン
予備ラップ用
10
1個
60000
5
4989999133554
400-4442
1/2
1/2
シルバー
鏡面ラップ用
10
1個
100000
5g
4989999133561
400-4451
1/4
1/4
ゴールド
鏡面ラップ用
10
1個
1200
5
4989999190212
287-4288
15
15
ブルー
予備ラップ用
10
1個
600
5
4989999190229
287-4296
30
30
レッド
予備ラップ用
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,338
( 3,672 )
1日目
3,538
( 3,892 )
1日目
4,890
( 5,379 )
1日目
3,338
( 3,672 )
4日目
3,015
( 3,317 )
1日目
4,890
( 5,379 )
1日目
4,868
( 5,355 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド砥粒が、均一に分散しているため、安定した研磨力が得られます。
・ペーストの粘度が非常に低く、作業性が良好です。
【用途】
・プラスチック金型などの最終仕上げ。
・フェルトバフなどでご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドペースト(油溶性)のレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
金型のメンテナンス時に使用しています
4
満足度:4.0
金型部品のメンテナンス時のミガキに使用しています。金型を使っているとどうしてもカスなどが付いてしまうので、その除去にこの...もっと読む
0人が参考にしています。
仕上げ工程に使用しています
3
満足度:3.0
金型製品のラップ等の最終精密仕上げ工程に使用しています。以前からトラスト中山製のこの商品を使用していて、ミスミからもリピ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドペースト(油溶性)
ダイヤモンドスプレー
ダイヤモンドペーストWITHOSシリーズ
ダイヤモンドペースト 油性
ダイヤモンドペースト(油性)
ダイヤモンドペースト Mシリーズ
メーカートラスコ中山トラスコ中山大和製砥所ミスミクリストンダイヤモンド工業ノリタケ
通常価格3,015-4,7684,400 -1,870 -4,147 -5,666 -
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプペーストタイプスプレータイプペーストタイプペーストタイプペーストタイプペーストタイプ
水溶性/油性油性油性油性油性油性油性
質量(g)5-----
用途プラスチック金型などの最終仕上げ。フェルトバフなどでご使用ください。超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレスなど硬質金属、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など軽質金属の仕上げ、精密鏡面仕上げ研磨に。----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング