17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ダイヤモンドスプレー

ダイヤモンドスプレー
通常単価(税別)
5,0075,960特別価格
税込単価
5,5086,556特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

油性のダイヤモンドペーストをスプレー化した精密仕上げ用研磨剤。【特長】・ダイヤモンド粉末を2カラット配...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(メッシュ換算値)

(#)

JANコード

トラスココード

キャップ色

ミクロン表示(μm)

質量(g)

粒度(ミクロン換算値)

(μ)

摘要

RoHS?最小発注数量
14000
4989999149098
175-7610
ピンク
1
-
1
鏡面ラップ用
10
1個
8000
4989999149104
175-7628
イエロー
3
55
3
精密ラップ用
10
1個
3000
4989999149111
175-7636
グリーン
6
55
6
精密ラップ用
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,9604,768
( 5,245 )
1日目
5,0074,767
( 5,244 )
1日目
5,9604,768
( 5,245 )
1日目

詳細情報

基本情報

油性のダイヤモンドペーストをスプレー化した精密仕上げ用研磨剤。
【特長】
・ダイヤモンド粉末を2カラット配合。
・スプレーボタンを押せば、少量が一定量噴射されるので無駄がない(1プッシュ約0.05ml)。
・スプレー1本で600~700回の定量噴射が可能。
・製造国:日本。
【用途】
・超硬合金/コーティング処理鋼/熱処理鋼/ステンレスなど硬質金属の仕上げに使用。
・アルミニウム/ジュラルミン/真鍮など軽質金属の仕上げ/精密鏡面仕上げ研磨に使用。

商品情報

ダイヤモンドスプレーの詳細

DM40SP-1 商品イメージ

DM40SP-1 商品イメージ

DM40SP-3 商品イメージ

DM40SP-3 商品イメージ

DM40SP-6 商品イメージ

DM40SP-6 商品イメージ

DM40SP-6 パッケージ

DM40SP-6 パッケージ

製品仕様

品番粒度
(#)
キャップ色ミクロン表示
(μm)
摘要容量
(cc)
質量
(g)
DM40SP-63,000グリーン6精密ラップ用4055
DM40SP-38,000イエロー3精密ラップ用4055
DM40SP-114,000ピンク1鏡面ラップ用4055

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドスプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドスプレー
リューター ダイヤモンドスプレー
ダイヤモンドペーストWITHOSシリーズ
ダイヤモンドペースト 油性
ダイヤモンドペースト SPシリーズ
ダイヤモンドペースト用希釈液
メーカートラスコ中山日本精密機械工作大和製砥所ミスミ旭ダイヤモンド工業旭ダイヤモンド工業
通常価格5,007-5,6306,219 -1,870 -4,680 -2,092
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜1日目
商品タイプスプレータイプスプレータイプペーストタイプペーストタイプペーストタイプ液タイプ
容量40g50ml5g5g5g250cc
水溶性/油性油性水溶性油性油性油性油性
カラット2-----
用途超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレスなど硬質金属、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など軽質金属の仕上げ、精密鏡面仕上げ研磨に。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング