17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 粒度(#)

    ~mm
  • 重量(g)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

金型砥石PA【5~10個入り】

通常単価(税別)
5,1038,580
税込単価
5,6139,438
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・プレス金型などの乾式使用に最適です。・PA(ピンクアランダム)砥粒を使用し研削力に優れます。...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

(mm)

粒度(#)

重量

(g)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
5
13
80
200
4989999174700
408-9103
200.000
10
1パック

10個入り

5
13
120
200
4989999174717
408-9111
200.000
10
1パック

10個入り

5
13
220
200
4989999174724
408-9120
200.000
10
1パック

10個入り

5
25
80
380
4989999174731
408-9138
380.000
10
1パック

10個入り

5
25
220
380
4989999174755
408-9154
380.000
10
1パック

10個入り

10
25
80
375
4989999174762
408-9162
375.000
10
1パック

5個入り

10
25
120
375
4989999174779
408-9171
375.000
10
1パック

5個入り

25
25
80
950
4989999174793
408-9197
950.000
10
1パック

5個入り

25
25
120
950
4989999174809
408-9201
950.000
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,103
( 5,613 )
1日目
5,103
( 5,613 )
1日目
5,103
( 5,613 )
1日目
7,920
( 8,712 )
1日目
7,920
( 8,712 )
1日目
5,907
( 6,498 )
1日目
5,907
( 6,498 )
1日目
8,580
( 9,438 )
4日目
8,580
( 9,438 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレス金型などの乾式使用に最適です。
・PA(ピンクアランダム)砥粒を使用し研削力に優れます。
【用途】
・プレス金型の研磨作業。
・機械加工の仕上げ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金型砥石PAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金型砥石PA
金型用砥石 YTM
スティック砥石 平形 粗仕上タイプ 手作業用 パック PA砥粒
スティック砥石 平形 粗仕上タイプ 手作業用 単品 PA砥粒
砥石(ルビー砥石)
油砥石
メーカートラスコ中山大和製砥所ミスミミスミスリーエー大和製砥所
通常価格5,103-8,378 -4,050 -670 -5,104 -672 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
商品タイプ一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石ルビー砥石-
長さ(mm)150100150150100-
桃色-----
材質1Al2O3●SiO2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング