17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 4日以内

ダイヤモンドラッパー(ダイヤ寸法29×10.5mm)

ダイヤモンドラッパー(ダイヤ寸法29×10.5mm)
通常単価(税別)
1,1111,341
税込単価
1,2221,475
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

狭所や奥行がある金属等の表面研磨の為に使用するダイヤモンドラッパー。【特長】・生産国は、日本。【用途】...

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
2個
10
5個
10
2個
10
5個
10
5個
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,341
( 1,475 )
1日目
1,111
( 1,222 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,179
( 1,297 )
1日目
1,111
( 1,222 )
1日目
1,111
( 1,222 )
1日目
1,111
( 1,222 )
4日目

詳細情報

基本情報

狭所や奥行がある金属等の表面研磨の為に使用するダイヤモンドラッパー。
【特長】
・生産国は、日本。
【用途】
・ガラス、セラミックス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材加工に最適。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

ダイヤモンドラッパーの仕様例

ダイヤモンドラッパーの製品イメージ

ダイヤモンドラッパーの製品イメージ

製品仕様

寸法図

寸法図

GDH-80

  • ダイヤ寸法:29×10.5mm
  • ダイヤ部厚み:1.1mm
  • 粒度:#80
  • 全長:172mm
  • 摘要:ピンク/超粗仕上げ
  • 厚さ:5.24mm
  • ※ 目づまりした際は歯ブラシ(使い古しの物)などでダイヤ面をこすりつけてください。

GDH-1000

  • ダイヤ寸法:29×10.5mm
  • ダイヤ部厚み:1.1mm
  • 粒度:#1000
  • 全長:172mm
  • 摘要:オレンジ/超精密仕上げ
  • 厚さ:5.24mm
  • ※ 目づまりした際は歯ブラシ(使い古しの物)などでダイヤ面をこすりつけてください。

GDH-180

  • ダイヤ寸法:29×10.5mm
  • ダイヤ部厚み:1.1mm
  • 粒度:#180
  • 全長:172mm
  • 摘要:グリーン/粗仕上げ
  • 厚さ:5.24mm
  • ※ 目づまりした際は歯ブラシ(使い古しの物)などでダイヤ面をこすりつけてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドラッパー(ダイヤ寸法29×10.5mm)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
バリ取り、仕上げ
4
満足度:4.0
大きさがちょうど良く使い勝手がいい。価格も安価。ただ、耐久力がイマイチで1か月程度でダメになりました。
0人が参考にしています。
刃物の刃立て
5
満足度:5.0
#600と#1000を購入しました。 コストパフォーマンスは最高ですね! ちょうど歯ブラシ程度の大きさなので、細かいとこ...もっと読む
0人が参考にしています。
型のバリ取りや面取り
5
満足度:5.0
細かな面取り作業ができます、先端が丸くなっているのでRの部分も削りやすくて作業性がいいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドラッパー(ダイヤ寸法29×10.5mm)
175mm 5本組ハンドラッパーセット
175mm ハンドラッパー(#180)
ダイヤモンドラッパー 粒度150・200
ダイヤモンドハンドストーン
ハンドラッパー
メーカートラスコ中山エスコエスコツボサンクリストンダイヤモンド工業トラスコ中山
通常価格1,111-9,3301,9802,3805,194 -2,304 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目2日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプb:ダイヤモンド砥石-----
ダイヤ寸法(mm)29×10.5mm-----
よく一緒に購入される商品

ハンドラッパーカテゴリの売れ筋ランキング