17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

電動工具用ベベルブラシ

電動工具用ベベルブラシ
  • 電動工具用ベベルブラシ
通常単価(税別)
1,8243,455
税込単価
2,0063,801
通常出荷日:1日目

【特長】・バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。・切削、研削加工後の微少なバリ取りに最...

詳細を確認
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

毛材

線径

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
真鍮メッキ鋼線
0.27
227-8162
4989999141672
200.000
2個
ステンレス線
0.3
227-8171
4989999141689
180.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,824
( 2,006 )
1日目
3,455
( 3,801 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。
・切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
【用途】
・曲面研磨用。
・鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。

ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

商品情報

電動工具用ベベルブラシの仕様例

電動工具用ベベルブラシの製品イメージ

電動工具用ベベルブラシの製品イメージ

製品仕様

 

(単位:mm)

 

寸法図

寸法図

GBB-85

  • 適合グラインダー:砥石径100mm電動工具用
  • 金具径:62mm
  • 外径:85mm
  • 線径:0.27mm
  • 最高使用回転数:12,000rpm
  • 毛材:真鍮メッキ鋼線
  • ねじ径:M10(P1.5)
  • 質量・質量単位:180g
  • 生産国:日本

注意・禁止事項

  • ※ 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

パワーブラシの取扱説明

注意・禁止事項

  • ※ ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。

パワーブラシは研磨作業には欠かせない安全な工具としてすでに永い歴史を持ち、ひろく使用されている。しかし、使用に際しては安全対策を講じておかなければ事故につながる危険性を含んでいる。自動車を運転する時、シートベルト装着していなければ、フロントガラスでの負傷の危険性があるように、パワーブラシの使用時にもワイヤの飛散により失明の危険性がある。そのため必ず、注意事項、安全対策を守って使用する。

作業中の服装について

  • 作業中の服装は、身軽で安全なものを心掛ける。

パワーブラシを稼働させる前に、ブラシ保護カバーの装着と保安帽、防塵密着型保護メガネ、マスク、耳栓、皮手袋、長袖服、安全靴を着用する。

  • 作業中には、周囲の人にも注意する。

ワイヤブラシの線材破片や、研削粉が飛散した場合危険なので作業中は、作業周辺(ブラシから約15m以内地点)の人々も、保護メガネ/防護具を着用する。

  • ※ 作業者以外の周辺の人々に対する配慮として、カーテン等の設置、もしくは人払い、遮断指示を行って下さい。

作業中の環境について

  • 湿気の多い場所、濡れた場所、雨中での使用は感電事故原因になるので、絶対に使用しない。
  • 明るく十分なスペースのある場所で作業する。
  • ラッカー、ペンキ、シンナー、ガソリン:引火、爆発の恐れのある場所では絶対に使用しない。

使用上の心得について

  • メーカーカタログに指定された用途以外に使わない。

使用目的(用途)に合った機会の機種とパワーブラシのタイプを選ぶ。

  • 最高回転数を守る。

最高回転数を超えて使用するとパワーブラシが破壊される恐れがあり危険。

  • 作業開始前には1分間以上、ブラシを取り替えたときは3分以上の試運転を行う。
  • 研削粉に注意する。

ブラシをかけた部分から飛散するバリ、スケール、スラグ、研削粉などは、ブラシの回転方向に対し、線材と共に接線方向のラインに飛散するので、この区域には絶対近づかない。飛散した線材や切削粉が肌/衣服に刺さる恐れがある。

  • 過大な圧力を避ける。

ブラシは、線材の先端が実際の働きをする。過大な圧力をかけると、線材が曲がりすぎ熱がこもって折れたり、作用が急速ににぶくなり、ブラシの寿命が短くなる。

  • 不安定な状態を持続させない。

すりへったベアリング/曲がったスピンドル/取付不良など。使用機械およびパワーブラシを検査して、それがトラブルなく使えることを確認する。

  • 錆やバランスなどの異常に気づいたら直ちに作業を中止する。

ブラシの折れ、変形、破損の恐れがあり危険。

製品の保管について

  • 特に湿気の多い場所は避ける。錆によるブラシの折れの原因になる。
  • 子供の手の届かない安全な場所に保管する。
  • 取扱説明書をパワーブラシと共に作業者に渡す。
  • ※ 上記以外の型番についての情報はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電動工具用ベベルブラシのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
錆落とし
5
満足度:5.0
 鋼管の錆落としに使っています。  使用初期に鉄線が抜けることがありますがそれ以外は特に問題無く、値段の割には十分な耐久...もっと読む
0人が参考にしています。
金属屋根のサビ取り(ケレン)
5
満足度:5.0
グラインダーにつけて作業しましたが,費用対効果は抜群。約100㎡をスムースに作業できました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動工具用ベベルブラシ
エア工具用ベベルブラシ
電動工具用ツイストカップブラシ カットタイプ
エア工具用カップブラシ
まとめ買い 電動工具用カップブラシC0.25 外径75mm
電動工具用カップブラシ φ75(外径75mm) 砥粒入ナイロン線
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,824-1,740 -5,679 -1,800 -32,0913,099
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目2日目1日目1日目
商品タイプべベルブラシべベルブラシカップ型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシ
外径(mm)858575757575
ねじ径M10(P1.5)-M10(P1.5)-M10(P1.5)M10(P1.5)
商品取り付け部ねじ---
適合グラインダー砥石径100mm用---砥石径100mm電動工具用砥石径100mm電動工具用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング