17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

鳴門屋 ネオカップブラシ(100mm電動工具用) 真鍮メッキ/ステン C-20/-21

通常単価(税別)
3,5643,613
税込単価
3,9203,974
通常出荷日:1日目

【特長】・高品質な線材を使用し、優れた耐久性を持ちます。【用途】・金属表面のクリーニングおよびメンテナ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

線径

(mm)

詳細タイプ

トラスココード

最小発注数量
0.25
SWG黄より直線鋼線(真鍮メッキ線)
330-7689
1個
0.3
SUS304ステンより直線
330-7697
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,564
( 3,920 )
1日目
3,613
( 3,974 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質な線材を使用し、優れた耐久性を持ちます。
【用途】
・金属表面のクリーニングおよびメンテナンス作業に。
・溶接作業の前後に。
・塗料のはく離に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鳴門屋 ネオカップブラシ(100mm電動工具用) 真鍮メッキ/ステン C-20/-21のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鳴門屋 ネオカップブラシ(100mm電動工具用) 真鍮メッキ/ステン C-20/-21
ネオベベルブラシ(電動工具100ミリ用)
まとめ買い 電動工具用カップブラシC0.25 外径75mm
真鍮カップブラシ
電動工具用ツイストカップブラシ カットタイプ
NICグリットタイプmini(電動工具用)
メーカー鳴門屋鳴門屋トラスコ中山SUN POWERトラスコ中山
通常価格3,564-5,08932,0912,2267,098 -2,462 -
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目7日目
商品タイプカップ型ブラシべベルブラシカップ型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシ
外径(mm)758575757595
取り付け部ねじねじねじねじねじねじ
ねじ径M10(P1.5)M10(P1.5)M10(P1.5)M10(P1.5)M10(P1.5)M10(P1.5)
最高使用回転数(rpm)1200012000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング