17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

“バイソンひねりワイヤーカップブラシ”

“バイソンひねりワイヤーカップブラシ”
通常単価(税別)
1,546
税込単価
1,701
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・ノットタイプのためワイヤの飛散が少なく長寿命です。・ブラシ線径は普通研磨用の0.35mmと重...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

線径

(mm)

トラスココード

JANコード

最小発注数量
0.5
324-0398
4560204816518
2個
0.35
324-0380
4560204816501
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,546
( 1,701 )
6日目
1,546
( 1,701 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノットタイプのためワイヤの飛散が少なく長寿命です。
・ブラシ線径は普通研磨用の0.35mmと重研磨用の0.5mmがあります。
【用途】
・各種金属のサビ、汚れ落としに。
・溶接処理前後のクリーニングに。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ毛材外径線径取り付け部ねじ径
BS65M10-05カップ型ブラシスチール線65mm0.5mmねじM10(P1.5)
BS65M10-035カップ型ブラシスチール線65mm0.35mmねじM10(P1.5)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“バイソンひねりワイヤーカップブラシ”のレビュー
4.5平均満足度:4.57件のレビュー
錆取り
5
満足度:5.0
かなりひどい錆でも落としやすいです。 ブラシの消耗も少ない気がします。
0人が参考にしています。
塗装の剥離
5
満足度:5.0
いろんなカップブラシを使いましたが高価な物と比べても遜色ありません 価格も安く使い勝手も良いです、塗装の下地作りやパッキ...もっと読む
0人が参考にしています。
工場内で
4
満足度:4.0
錆落としで使用しています。 頑固な錆に苦労しています。 お勧めの錆落とし方法があれば特集お願いします。
0人が参考にしています。
研磨は強い 
4
満足度:4.0
「ひねり」が強靭で研磨は早い。 ワイヤーのしなやさが少ないので、表面の粗さは気になります。
0人が参考にしています。
さび落とし
5
満足度:5.0
中国製ですがしっかりできてます                                             ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“バイソンひねりワイヤーカップブラシ”
Victory 一般金属・木工用ベベルナイロンブラシ
たこブラシ TBM10-100
Victory 金属材・木工材用カップブラシ
真鍮カップブラシ
Victory 真鍮材・銅材用ベベルブラシ
メーカークロダブラシアークランド ビクトリー柳瀬アークランド ビクトリーSUN POWERアークランド ビクトリー
通常価格1,5462,0673,3512,3402,2262,330
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目〜5日目2日目
商品タイプカップ型ブラシべベルブラシカップ型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシべベルブラシ
毛材スチール線ナイロン線スチール線ナイロン線真鍮線真鍮線
外径(mm)6585100757585
取り付け部ねじねじねじねじねじねじ
ねじ径M10(P1.5)M10(P1.5)M10(P1.5)M10(P1.5)M10(P1.5)M10(P1.5)

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング