17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

単石ダイヤモンドドレッサー

単石ダイヤモンドドレッサー
通常単価(税別)
4,4759,939特別価格
税込単価
4,92310,933特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・仕上げドレスにも粗ドレスにも使用できます。・研削砥石の幅と直径、除去量によりダイヤの原石の大...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ダイヤモンドサイズ

(clt)

(mm)

JANコード

トラスココード

軸径(mm)

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
1/2
11
4989999269338
301-6986
11
72.400
10
1個
3/4
11
4989999269321
301-6978
11
72.700
10
1個
1
11
4989999269314
301-6960
11
72.950
10
1個
1/2
12
4989999269369
301-7010
12
86.200
10
1個
3/4
12
4989999269352
301-7001
12
86.300
10
1個
1
12
4989999269345
301-6994
12
86.400
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,4754,207
( 4,628 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,6926,183
( 6,801 )
1日目
9,8408,766
( 9,643 )
1日目
4,4754,207
( 4,628 )
1日目
6,6926,183
( 6,801 )
1日目
9,9398,766
( 9,643 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕上げドレスにも粗ドレスにも使用できます。
・研削砥石の幅と直径、除去量によりダイヤの原石の大きさが異なります。
【用途】
・一般的な研削に使用されている砥石のドレッシング。
・ドレッシング(目直し)研削面に目づまりした研削層の除去。
・変形した砥石面を正常な形に修正する。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 製品精度の厳しい作業には小粒でシャープに尖った原石を使用。
単石ダイヤモンドドレッサー 外形図2

天然単石先端部分

図面

TDD-11-012/TDD-11-034/TDD-11-1/TDD-12-012/TDD-12-034/TDD-12-1

単石ダイヤモンドドレッサー 図面

注意・禁止事項

  • ※ ドレス量が大きな作業には、比較的ラウンドポイントが大粒なものを使用すること。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

単石ダイヤモンドドレッサーのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
3種類の砥石を検証中
4
満足度:4.0
以前、単価が3万ほどのダイヤの大きいタイプを使用していましたが、もう一度使用する際に使用できない期間ができてしまったため...もっと読む
1人が参考にしています。
砥石ドレッシングで
4
満足度:4.0
前回初めて購入しましたが、問題なく使用出来たので、 今回も購入しました。 品質的に問題ありません。
0人が参考にしています。
研削砥石のドレッシングに使用
4
満足度:4.0
こちらの1カラットダイヤの大きさがミスミのエコノミー/単石タイプ(3/4カラット)と比べて小さく感じました。 品質面で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単石ダイヤモンドドレッサー
角柱単石ダイヤモンドドレッサー
天然ダイヤモンドドレッサー 単石タイプ
ミスミ 天然ダイヤモンドドレッサー 単石タイプ
天然ダイヤモンド 単石ドレッサ
ダイヤモンド ボンド ドレッサー
メーカートラスコ中山トラスコ中山クリストンダイヤモンド工業ミスミナカニシ旭ダイヤモンド工業
通常価格4,475-11,487 -3,816 -3,069 -9,052 -6,655 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目〜
ドレッサータイプ(形状)単石ドレッサー単石ドレッサー単石ドレッサー単石ドレッサー単石ドレッサー多石ドレッサー
全長(mm)10010010010010050
仕様製品精度の厳しい作業には小粒でシャープに尖った原石を使用。-----
よく一緒に購入される商品

ダイヤモンドドレッサーカテゴリの売れ筋ランキング