ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

強力ドレッサーホルダ専用替刃(箱入)【48個入り】

通常単価(税別)
1,480
税込単価
1,628
通常出荷日:1日目

強力ドレッサーホルダ専用替刃【用途】DH-240M,DH-265兼用替刃【入数】48個入り

詳細を確認

型番:

DH-265K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (48個入り)

DH-265Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
付属品
トラスココード
215-7306
外径(mm)
28
内径(mm)
6.4
重量
240g/箱
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
DH-265K
RoHS?最小発注数量
10
1パック

48個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,480
( 1,628 )
1日目

詳細情報

基本情報

強力ドレッサーホルダ専用替刃
【用途】
DH-240M,DH-265兼用替刃
【入数】48個入り

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力ドレッサーホルダ専用替刃(箱入)の型番DH-265Kのページです。 型番DH-265Kに関する仕様情報を記載しております。
強力ドレッサーホルダ専用替刃(箱入)のレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
替え刃のスペアとして
4
満足度:4.0
本体のホルダと合わせて、購入しました。 48枚入りで、4回交換に使用できます。 価格も、安めでよかったです。
2人が参考にしています。
グラインダー砥石のドレッシング
5
満足度:5.0
グラインダー砥石のドレッサー用の交換パーツとして購入 頻繁に使用するものなので予備として在庫しています。
0人が参考にしています。
替刃の在庫用
4
満足度:4.0
替刃の在庫用に購入しています。 いつも商社で購入していますが、もう少しお安くなればミスミさんも検討したいと思います。
0人が参考にしています。
グラインダー面出し
5
満足度:5.0
用途は決まっていますので、後は数量と値段だとおもいますが、安価で3回から4回は使えるので、また購入したいと思っています。
0人が参考にしています。
グラインダー砥石のドレッサー用替刃に
5
満足度:5.0
替刃1回分よりも、こちらの4回分の方がコストが安くお得でした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力ドレッサーホルダ専用替刃(箱入)
強力ドレッサーホルダ専用替刃(パック入)
軸長マンドレール
リューター レシプロ用工具 チップホルダー
マンドレール ステンレス製
アジャストホルダー
メーカートラスコ中山トラスコ中山柳瀬日本精密機械工作ナカニシ日本精密機械工作
通常価格1,4805606,800 -1,770 -3,0416,601
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ付属品付属品マンドレールホルダーマンドレールホルダー
トラスココード215-7306374-6445----
外径(mm)2828----
内径(mm)6.46.4----
重量240g/箱62g/パック----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

砥石関連用品カテゴリの売れ筋ランキング