ツール用品技術窓口

確定しました

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 重量(g)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

強力ドレッサーホルダ

通常単価(税別)
3,232
税込単価
3,555
通常出荷日:7日目

【特長】・切れなくなった砥石、面が凹凸になった砥石面の切れ味・真円を再生します。・6つの穴を持った軸受...

詳細を確認

型番:

DH-265
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DH-265の仕様・寸法情報

全長(mm)
265
重量(g)
730
トラスココード
215-7292
刃幅(mm)
18
幅(mm)
50
仕様
刃付(12枚)約18mm
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DH-265

全長

(mm)

重量

(g)

トラスココード

(mm)

RoHS?最小発注数量
265
730
215-7292
50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,232
( 3,555 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切れなくなった砥石、面が凹凸になった砥石面の切れ味・真円を再生します。
・6つの穴を持った軸受けを採用しています。
【用途】
・研削砥石研磨用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力ドレッサーホルダの型番DH-265のページです。 型番DH-265に関する仕様情報を記載しております。
強力ドレッサーホルダのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
卓上グラインダの砥石面出し
5
満足度:5.0
モノ作りに挑戦している学生の為に購入しました。使用頻度が増えた卓上グラインダ、その砥石面は凸凹ガタガタ!こういうものがあ...もっと読む
1人が参考にしています。
グラインダー
3
満足度:3.0
いつも欲しいと思いながら我慢していました。 他の商品購入ついでに買ってしまいました。
0人が参考にしています。
砥石のドレッサー用
5
満足度:5.0
なれれば、比較的簡単に砥石面を修正できます。 長く使いたいと思います
0人が参考にしています。
砥石の面出し
5
満足度:5.0
慣れが必要だが、説明書通りに行えば誰でも満足できる仕上がりになると思います。 やっぱり砥石はカドがピンピンしている方が使...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力ドレッサーホルダ
ハンドドレッサ
ダイヤハンドドレッサ
ドレッサー(卓上・電気グラインダ・ 研削砥石用)
強力ドレッサーホルダ専用替刃(パック入)
強力ドレッサーホルダ専用替刃(箱入)
メーカートラスコ中山ロブテックスナカニシマキタトラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,2324,1687,2748005601,480
通常出荷日7日目1日目1日目3日目1日目1日目
刃幅(mm)18-----
仕様刃付(12枚)約18mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドドレッサーカテゴリの売れ筋ランキング