ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
長野計器 グリセリン入圧力計 GV42、GV47、GV50、GV51、GV55、GV56 |
|
長野計器 グリセリン入圧力計(A枠立形・Φ60)GV50-173 |
|
長野計器 グリセリン入圧力計(A枠立形・Φ60) |
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。
計器寿命を縮める振動下での使用に適した、高耐久な圧力計です。
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。
また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。
詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください。

安全窓(計器上部に標準装備)
万一、ブルドン管が破裂した場合、内圧を安全窓から開放し、ガラスの破壊を防止します。
安全窓に手を加えたり、これを塞ぐようなことはしないでください。
【ベントプラグについて】
最大圧力1MPa以下の圧力計・連成計及び真空計については、周囲温度変化により、ケース内圧が変化して指示誤差を生じます。
この内圧誤差防止の為、ケース上部に空気流通穴を設けてあります。ご使用に際しては、安全窓の黄色のベントプラグを上げてください。
なお、黄色のベントプラグを上げた際に、ベントプラグ内部に付着したグリセリン又はグリセリン水溶液が、僅かに外部に出ることがあります。
外部に出たグリセリン又はグリセリン水溶液により、グリセリン入圧力計の周辺にある機器が損傷する場合がありますので、御注意ください。
また取付姿勢は垂直取付に限定してください。

| 予想される トラブル | 確認事項 | 原因 | 対策 |
|---|---|---|---|
| 指針が動かない | 圧力計へ圧力(測定体)が導入されているか | 圧力が零である 測定体中の異物による配管の詰まり | 配管にフィルターを設置する |
| 圧力計取付部のバルブは開いているか | バルブが閉じている | バルブを開く | |
| 誤差が大きい | 測定体及び周囲温度は、圧力計の使用温度範囲内か | 使用温度範囲を超えている | 周辺温度が高い場合は、圧力計の設置場所を変更する 測定体が高温の場合は、パイプサイホンなどにより温度を下げる |
| 圧力の取り出し口と圧力計の設置位置は同じ高さか | 高さの違いによるヘッド誤差 | ヘッド補正をする | |
| 圧力計に激しい振動が加わっていないか | 振動による内部機構の摩耗 | 圧力計の設置場所を変更する グリセリン入り圧力計を使用する | |
| 圧力計に激しい変動圧力が加わっていないか | 変動圧力による内部機構の摩耗 | スロットル付又はダンプナを使用する グリセリン入り圧力計を使用する | |
| 応答速度が遅い | 測定体の粘度と配管の太さ | 測定体の粘度が高すぎる 測定体の粘度に対して、配管が細すぎる | 隔膜式圧力計に変更する 配管を太くする |
| ダンプナの絞り程度 | ダンプナの絞りすぎ | 適当な絞りにする | |
| 圧力計を配管から取り外した時、指針が零を示さない | オーバー圧力を加えなかったか | オーバー圧力によるブルドン管の変形 | 高レンジの圧力計を使用する ゲージセーバーの使用等、過圧防指止対策をする |
| スロットルが詰まっていないか | 測定体中の異物の詰まり | 配管にフィルターを設置する スロットルを交換する | |
| 激しい振動・変動圧力が圧力計に加わっていなかったか | 振動・変動圧力による内部機構の摩耗 | 圧力計の設置場所を変更する スロットル付又はダンプナを使用する グリセリン入り圧力計を使用する | |
| 指針が振り切れている | オーバー圧力を加えなかったか | オーバー圧力によるブルドン管の変形 | 高レンジの圧力計を使用する ゲージセーバーの使用等、過圧防止対策を行う |
| 落下等、圧力計に衝撃を加えなかったか | 衝撃による指針のずれ又はブルドン管の変形 | 衝撃を加えないよう注意する |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,278円 ( 12,406円 ) | 3日目 |
11,219円 ( 12,341円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,107円 ( 12,218円 ) | 1日目 |
11,107円 ( 12,218円 ) | 1日目 |
11,107円 ( 12,218円 ) | 1日目 |
11,107円 ( 12,218円 ) | 1日目 |
11,107円 ( 12,218円 ) | 2日目 |
11,107円 ( 12,218円 ) | 1日目 |
10,784円 ( 11,862円 ) | 1日目 |
11,107円 ( 12,218円 ) | 1日目 |
11,107円 ( 12,218円 ) | 1日目 |
13,554円 ( 14,909円 ) | 1日目 |
13,050円 ( 14,355円 ) | 1日目 |
14,088円 ( 15,497円 ) | 3日目 |
14,088円 ( 15,497円 ) | 3日目 |
16,559円 ( 18,215円 ) | 3日目 |
【特長】
・ステンレス製の接液部、およびケース材質により耐食性、耐雰囲気性に優れています。
・本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を抑制しかつ内部のリンク機構の摩耗を防ぎメンテナンスを楽にする振動下専用の圧力計です。
・JIS B 7505-1規格品です。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長野計器
圧力計測機器用(レンズパッキン)
4通常価格(税別):179円

長野計器
グリセリン入圧力計 GV42、GV47、GV50、GV51、GV55、GV56
4.5通常価格(税別):7,400円~

長野計器
圧力計配管パッキン
4.1通常価格(税別):110円~

長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
4通常価格(税別):5,031円~

ASK
圧力テスター用グリセリン圧力計OPG
5通常価格(税別):6,363円~

長野計器
デジタル微差圧計 GC32
3通常価格(税別):29,000円~

長野計器
JIS汎用形圧力計 シルバーM(A枠立形・Φ60・テーパーねじ)GS50-171
4.5通常価格(税別):2,180円~

ASK
グリセリン圧力計(Φ39) OPG
0通常価格(税別):4,444円

長野計器
小形圧力計 GK
5通常価格(税別):1,700円~