17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

グリセリン入圧力計(A枠立形・Φ60)GV50-173

通常単価(税別)
8,385円~11,239円
税込単価
9,224円~12,363円
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振...

詳細を確認
未確定 18 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。
計器寿命を縮める振動下での使用に適した、高耐久な圧力計です。

  • 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万ーブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
  • φ60、φ75には、圧力計ケースに矢印形状のセイフティマークが装着でき、任意の圧力値に設定できます。
  • グリセリンを充填しないドライタイプが製作可能です。

 

※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧カレンジを選定してください。
  • 定圧力の場合:圧カレンジの最大値の3/4以下
  • 変動圧力の場合:圧カレンジの最大値の2/3以下
また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。
詳しくはJIS B 7505-1をご覧ください。

形状:立形

グリセリン入圧力計(A枠立型・φ60) 形状

A枠

使用方法・使用事例

安全窓:(計器上部に標準装備)

万一、ブルドン管が破裂した場合、内圧を安全窓から開放し、ガラスの破壊を防止します。
安全窓に手を加えたり、これを塞ぐようなことはしないでください。

【ベントプラグについて】

最大圧力1MPa以下の圧力計・連成計及び真空計については、周囲温度変化により、ケース内圧が変化して指示誤差を生じます。
この内圧誤差防止の為、ケース上部に空気流通穴を設けてあります。ご使用に際しては、安全窓の黄色のベントプラグを上げてください。
なお、黄色のベントプラグを上げた際に、ベントプラグ内部に付着したグリセリン又はグリセリン水溶液が、僅かに外部に出ることがあります。
外部に出たグリセリン又はグリセリン水溶液により、グリセリン入圧力計の周辺にある機器が損傷する場合がありますので、御注意ください。
また取付姿勢は垂直取付に限定してください。

グリセリン入圧力計(A枠立型・φ60)  関連画像
  • ※使用時、グリセリンの漏れが気になる場合、又は屋外や湿度の高い場所でご使用の場合はベントプラグを押し下げてください。
    但し、上記の理由により指示値に若干誤差を生じます。

注意・禁止事項

予想される
トラブル
確認事項原因対策
指針が動かない圧力計へ圧力(測定体)が導入されているか圧力が零である
測定体中の異物による配管の詰まり
配管にフィルターを設置する
圧力計取付部のバルブは開いているかバルブが閉じているバルブを開く
誤差が大きい測定体及び周囲温度は、圧力計の使用温度範囲内か使用温度範囲を超えている周辺温度が高い場合は、圧力計の設置場所を変更する
測定体が高温の場合は、パイプサイホンなどにより温度を下げる
圧力の取り出し口と圧力計の設置位置は同じ高さか高さの違いによるヘッド誤差ヘッド補正をする
圧力計に激しい振動が加わっていないか振動による内部機構の摩耗圧力計の設置場所を変更する
グリセリン入り圧力計を使用する
圧力計に激しい変動圧力が加わっていないか変動圧力による内部機構の摩耗スロットル付又はダンプナを使用する
グリセリン入り圧力計を使用する
応答速度が遅い測定体の粘度と配管の太さ測定体の粘度が高すぎる
測定体の粘度に対して、配管が細すぎる
隔膜式圧力計に変更する
配管を太くする
ダンプナの絞り程度ダンプナの絞りすぎ適当な絞りにする
圧力計を配管から取り外した時、指針が零を示さないオーバー圧力を加えなかったかオーバー圧力によるブルドン管の変形高レンジの圧力計を使用する
ゲージセーバーの使用等、過圧防指止対策をする
スロットルが詰まっていないか測定体中の異物の詰まり配管にフィルターを設置する
スロットルを交換する
激しい振動・変動圧力が圧力計に加わっていなかったか振動・変動圧力による内部機構の摩耗圧力計の設置場所を変更する
スロットル付又はダンプナを使用する
グリセリン入り圧力計を使用する
指針が振り切れているオーバー圧力を加えなかったかオーバー圧力によるブルドン管の変形高レンジの圧力計を使用する
 ゲージセーバーの使用等、過圧防止対策を行う
落下等、圧力計に衝撃を加えなかったか衝撃による指針のずれ又はブルドン管の変形衝撃を加えないよう注意する

よくあるご質問(FAQ)

Q:使用温度範囲は何度ですか。
A:-5~45℃です。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 圧力レンジ(MPa)

  • 最小目盛(MPa)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

圧力レンジ

(MPa)

最小目盛

(MPa)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
-0.1~0
0.002
4547399011584
157-6062
1個
0~0.1
0.002
4547399011416
157-5899
1個
0~0.2
0.01
4547399011423
157-5902
1個
0~0.3
0.01
4547399011430
157-5911
1個
0~0.4
0.01
4547399011447
157-5929
1個
0~0.6
0.01
4547399011454
157-5937
1個
0~1.0
0.02
4547399011461
157-5945
1個
0~1.5
0.05
4547399011478
157-5953
1個
0~2.0
0.1
4547399011485
157-5961
1個
0~2.5
0.05
4547399011492
157-5970
1個
0~3.5
0.1
4547399011508
157-5988
1個
0~5.0
0.2
4547399011515
157-5996
1個
0~7.0
0.2
4547399011522
157-6003
1個
0~10
0.2
4547399011539
157-6011
1個
0~15
0.5
4547399011546
157-6020
1個
0~25
0.1
4547399011553
157-6038
1個
0~35
1
4547399011560
157-6046
1個
0~50
2
4547399011577
838-3569
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,385円
( 9,224円 )
5日目
8,858円
( 9,744円 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,299円
( 10,229円 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,574円
( 9,431円 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,770円
( 9,647円 )
9日目
8,574円
( 9,431円 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,574円
( 9,431円 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,299円
( 10,229円 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,311円
( 10,242円 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,574円
( 9,431円 )
6日目
9,311円
( 10,242円 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,848円
( 9,733円 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,729円
( 10,702円 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,027円
( 9,930円 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,563円
( 11,619円 )
6日目
10,045円
( 11,050円 )
1日目
9,885円
( 10,874円 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,239円
( 12,363円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の摩耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下での使用に適した、高耐久な圧力計です。
・ステンレス製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、耐雰囲気性に優れています。
・計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
・圧力計ケースに矢印形状のセイフティマークが装着でき、任意の圧力値に設定できます。
・JIS B 7505-1規格品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリセリン入圧力計(A枠立形・Φ60)GV50-173のレビュー
4.5平均満足度:4.56件のレビュー
試験装置の水道圧力設定用
3
満足度:3.0
GV50-173-1.0MPを購入。ミスミの仕様情報は最小目盛り0.05MPAでしたが、現物は0.02でした。修正をお願...もっと読む
1人が参考にしています。
希ガスの圧力モニター
4
満足度:4.0
絶対に漏らしてはいけない貴重なガスの圧力モニターのために使いました。価格と性能のバランスから選択しました。テーパーねじが...もっと読む
0人が参考にしています。
舶用ポンプの圧力確認用
5
満足度:5.0
船舶用ポンプの圧力確認に使用しています。 こちらの製品はステンレス製でグリセリン入りなので、振動と塩害に強く 安心して使...もっと読む
0人が参考にしています。
真空圧測定
5
満足度:5.0
グリセリン入りなので長期的に使用出来て種類も豊富なので重宝しています。
0人が参考にしています。
製作設備の部品として
5
満足度:5.0
噴霧装置の製作の部品として使用。 メーカーに注文の場合、納期が2週間との回答があり間に合わず、ミスミで検索すると数日で入...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qスロットル付きですか?
A
スロットル付きです。
Q校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
A
該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
Q購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
A
校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリセリン入圧力計(A枠立形・Φ60)GV50-173
グリセリン入圧力計(A枠立型・φ75)
グリセリン入小形圧力計(35Φ,50Φ) GV95,GV97
グリセリン入圧力計 GV42、GV47、GV50、GV51、GV55、GV56
JIS汎用形圧力計 シルバーM(A枠立形・Φ60・ストレートねじ)GS50-121
JIS汎用形圧力計 シルバーM(A枠立形・Φ60・テーパーねじ)GS50-171
メーカー長野計器長野計器長野計器長野計器長野計器長野計器
通常価格8,385円-12,555円 -4,526円 -9,075円 -2,895円 -2,580円 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプグリセリン入圧力計グリセリン入圧力計グリセリン入圧力計グリセリン入圧力計汎用圧力計汎用圧力計
用途気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定その他気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定
規格JIS B7505-1-JIS B7505-1JIS B7505-1JIS ATG1/4BJIS B7505-1
材質ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS316)黄銅黄銅
精度±1.5% FS±1.5% FS±3.0%F.S.±1.5%F.S.±1.6% FS±1.6% FS
よく一緒に購入される商品

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト