ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
長野計器 密閉形圧力計B□ (BA、BC、BE、BG) |
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
|
長野計器 密閉形圧力計(A枠立型・φ100) |
|
長野計器 グリセリン入圧力計(A枠立型・φ75) |
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。
また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。
詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください。
※酸素用にご使用の場合は、禁油の旨ご指定ください。アセチレン用にご使用の場合は、耐食用途用で且つ、禁油の旨ご指定ください。

目量(最小目盛):
目盛は圧力レンジによりその分割数が異なり、目量は下表の通りです。
| 計測機器 | 圧力レンジ (MPa) | 大きさ・精度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ60 | φ75 | φ100・150 | φ200 | φ300 | ||||
| 1.6級 | 1.6級 | 1.6級 | 1.0級 | 1.6級 | 1.0級 | JIS1.6級相当 | ||
| 圧力計 | 0~40kPa | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| ~0.06 | - | - | 0.001 | - | 0.001 | - | - | |
| ~0.1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
| ~0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | |
| ~0.25 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| ~0.4 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | |
| ~0.6 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| ~1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| ~1.6 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | |
| ~2.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| ~4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | |
| ~6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| ~10 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| ~16 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | |
| ~25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| ~40 | - | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | - | |
| ~60 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| ~100 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 真空計 | -0.1~0 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 達成計 | -0.1~0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.005 |
| ~0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| ~0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | |
| ~0.4 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| ~0.6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | |
| ~1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| ~1.6 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | |
| ~2.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
※40MPa以上は耐食用での対応となります。
※表内の色付きデータのレンジ及び大きさの製品が型式承認を受けています。

(1) 最高目盛の2/3~1/2以下の圧力測定に使用してください。
【警告】
最大圧力(最大目盛の圧力)以上の圧力を加えないでください。
圧力エレメント(ブルドン管)が破れると、けがや周囲を破壊する原因となります。
(2) 圧力計を取り外す際は、必ず圧力を零(大気圧)とした後、慎重に取り外してください。
【危険】
圧力計を取り外す際は、必ずバルブを閉じて測定流体が突出しないようにしてください。測定流体が突出すると火傷等の負傷をする可能性があります。
(3) 圧力計には手を加えないでください。
【警告】
製品自体の改造、及びあらたな機能付加による改造等は行わないでください。
【注意】
この場合、指針の振れが完全に止まるほど絞らないようにしてください。正確な圧力を示しているか判らなくなるからです。従いまして、指針の振れが僅かに残る程度に調整してください。
【警告】
接液部材質に対し、腐食性のある測定流体には使用しないでください。圧力エレメント(ブルドン管)が破れると、けがや周囲を破壊する原因となります。
(7) 酸素測定の場合には、禁油処理をした圧力計を使用してください。
【危険】
圧力計の内部に油分が残留していると、酸素と反応して発火・爆発する危検性があります。
【警告】
使用温度範囲内で使用してください。
使用温度範囲外で使用すると圧力計が破損し、けがや周囲を破壊する原因となります。
(10) 取付金具を外して、金具の取付小ねじだけをケースにねじ込むことはしないでください。
【注意】
小ねじが圧力計内部の部品に接触し、故障をおこす場合があります。

(12) 規格の詳細については、「アネロイド型圧力計-第1部:ブルドン管圧力計JIS B 7505-1」をご参照ください。
| 予想される トラブル | 確認事項 | 原因 | 対策 |
|---|---|---|---|
| 指針が動かない | 圧力計へ圧力(測定体)が導入されているか | 圧力が零である 測定体中の異物による配管の詰まり | 配管にフィルターを設置する |
| バルブが閉じている | バルブを開く | ||
| 誤差が大きい | 測定体及び周囲温度は、圧力計の使用温度範囲内か | 使用温度範囲を超えている | 周辺温度が高い場合は、圧力計の設置場所を変更する 測定体が高温の場合は、パイプサイホンなどにより温度を下げる |
| 圧力の取り出し口と圧力計の設置位置は同じ高さか | 高さの違いによるヘッド誤差 | ヘッド補正をする | |
| 圧力計に激しい振動が加わっていないか | 振動による内部機構の摩耗 | 圧力計の設置場所を変更する グリセリン入り圧力計を使用する | |
| 圧力計に激しい変動圧力が加わっていないか | 変動圧力による内部機構の摩耗 | スロットル付又はダンプナを使用する グリセリン入り圧力計を使用する | |
| 応答速度が遅い | 測定体の粘度と配管の太さ | 測定体の粘度が高すぎる 測定体の粘度に対して、配管が細すぎる | 隔膜式圧力計に変更する 配管を太くする |
| ダンプナの絞り程度 | ダンプナの絞りすぎ | 適当な絞りにする | |
| 圧力計を配管から取り外した時、指針が零を示さない | オーバー圧力を加えなかったか | オーバー圧力によるブルドン管の変形 | 高レンジの圧力計を使用する ゲージセーバーの使用等、過圧防指止対策をする |
| スロットルが詰まっていないか | 測定体中の異物の詰まり | 配管にフィルターを設置する スロットルを交換する | |
| 激しい振動・変動圧力が圧力計に加わっていなかったか | 振動・変動圧力による内部機構の摩耗 | 圧力計の設置場所を変更する スロットル付又はダンプナを使用する グリセリン入り圧力計を使用する | |
| 指針が振り切れている | オーバー圧力を加えなかったか | オーバー圧力によるブルドン管の変形 | 高レンジの圧力計を使用する ゲージセーバーの使用等、過圧防止対策を行う |
| 落下等、圧力計に衝撃を加えなかったか | 衝撃による指針のずれ又はブルドン管の変形 | 衝撃を加えないよう注意する |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,034円 ( 8,837円 ) | 1日目 |
9,398円 ( 10,338円 ) | 1日目 |
9,398円 ( 10,338円 ) | 1日目 |
9,398円 ( 10,338円 ) | 1日目 |
9,398円 ( 10,338円 ) | 1日目 |
9,398円 ( 10,338円 ) | 1日目 |
9,304円 ( 10,234円 ) | 1日目 |
9,398円 ( 10,338円 ) | 1日目 |
9,398円 ( 10,338円 ) | 1日目 |
11,538円 ( 12,692円 ) | 1日目 |
11,538円 ( 12,692円 ) | 1日目 |
11,538円 ( 12,692円 ) | 1日目 |
【特長】
・密閉ケースの採用により、雨露などの条件下でも使用できます。
・ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため取り扱いが容易です。
・JIS B 7505-1規格品です。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長野計器
圧力計配管パッキン
4.1通常価格(税別):110円~

長野計器
グリセリン入圧力計(A枠立形・Φ60)GV50-173
4.5通常価格(税別):6,690円~

長野計器
グリセリン入小形圧力計(35Φ,50Φ) GV95,GV97
4.6通常価格(税別):3,845円~

長野計器
グリセリン入圧力計 GV42、GV47、GV50、GV51、GV55、GV56
4.5通常価格(税別):7,400円~

長野計器
圧力トランスミッタ KH15(端子箱式)
5通常価格(税別):38,010円~

長野計器
JIS汎用形圧力計 シルバーM(A枠立形・Φ60・テーパーねじ)GS50-171
4.5通常価格(税別):2,180円~

長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
4通常価格(税別):5,031円~

長野計器
圧力トランスミッタ KH15(コネクタ式)
0通常価格(税別):36,263円~

ASK
圧力テスター用グリセリン圧力計OPG
5通常価格(税別):6,363円~