ツール用品技術窓口
小形機器の圧力測定用、あるいは主として空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。
特に、耐振性に優れた偏心形圧力計、グリセリン入圧力計、及び耐食性に優れたSUS製圧力計といったモデルもありますので用途に合わせご選択いただけます。
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。
また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。
詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください。
| 大きさ | クラス | 型番 | 形状 | 精度 | 目盛角度 | 圧力レンジ | 外装 | 接液部材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ40 | A級 | GK10-1□□ | 立(A) | ±2%F.S. | 180° | 0.2MPa~1MPa | Crメッキ | ブルドン管:C6872T 株:C3604BD |
| GK68-1□□ | 埋込(D) | |||||||
| B級 | GK20-1□□ | 立(A) | ±3%F.S. | 270° | 0.1MPa~1MPa | SUS304生地 | ||
| GK25-1□□ | 埋込(D) | |||||||
| φ50 | A級 | GK10-2□□ | 立(A) | ±1.5%F.S. | 0.2MPa~3.5MPa | Crメッキ | ||
| GK69-1□□ | 埋込(D) | |||||||
| B級 | GK20-2□□ | 立(A) | ±3%F.S. | 0.1MPa~3.5MPa | SUS304生地 | |||
| GK25-2□□ | 埋込(D) | |||||||
| - | GK33 | 立(A) | ±3%F.S. | 270°※ | 0.1MPa~25MPa | SUS304生地 | ブルドン管:SUS316 株:SUS316 | |
| GK38 | 埋込(D) | ブルドン管:SUS316 株:SCS14 |
| 予想される トラブル | 確認事項 | 原因 | 対策 |
|---|---|---|---|
| 指針が動かない | 圧力計へ圧力(測定体)が導入されているか | 圧力が零である 測定体中の異物による配管の詰まり | 配管にフィルターを設置する |
| 圧力計取付部のバルブは開いているか | バルブが閉じている | バルブを開く | |
| 誤差が大きい | 測定体及び周囲温度は、圧力計の使用温度範囲内か | 使用温度範囲を超えている | 周辺温度が高い場合は、圧力計の設置場所を変更する 測定体が高温の場合は、パイプサイホンなどにより温度を下げる |
| 圧力の取り出し口と圧力計の設置位置は同じ高さか | 高さの違いによるヘッド誤差 | ヘッド補正をする | |
| 圧力計に激しい振動が加わっていないか | 振動による内部機構の摩耗 | 圧力計の設置場所を変更する グリセリン入り圧力計を使用する | |
| 圧力計に激しい変動圧力が加わっていないか | 変動圧力による内部機構の摩耗 | スロットル付又はダンプナを使用する グリセリン入り圧力計を使用する | |
| 応答速度が遅い | 測定体の粘度と配管の太さ | 測定体の粘度が高すぎる 測定体の粘度に対して、配管が細すぎる | 隔膜式圧力計に変更する 配管を太くする |
| ダンプナの絞り程度 | ダンプナの絞りすぎ | 適当な絞りにする | |
| 圧力計を配管から取り外した時、指針が零を示さない | オーバー圧力を加えなかったか | オーバー圧力によるブルドン管の変形 | 高レンジの圧力計を使用する ゲージセーバーの使用等、過圧防指止対策をする |
| スロットルが詰まっていないか | 測定体中の異物の詰まり | 配管にフィルターを設置する スロットルを交換する | |
| 激しい振動・変動圧力が圧力計に加わっていなかったか | 振動・変動圧力による内部機構の摩耗 | 圧力計の設置場所を変更する スロットル付又はダンプナを使用する グリセリン入り圧力計を使用する | |
| 指針が振り切れている | オーバー圧力を加えなかったか | オーバー圧力によるブルドン管の変形 | 高レンジの圧力計を使用する ゲージセーバーの使用等、過圧防止対策を行う |
| 落下等、圧力計に衝撃を加えなかったか | 衝撃による指針のずれ又はブルドン管の変形 | 衝撃を加えないよう注意する |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,900円 ( 2,090円 ) | 1日目 |
1,700円 ( 1,870円 ) | 1日目 |
1,694円 ( 1,863円 ) | 1日目 |
1,700円 ( 1,870円 ) | 1日目 |
1,700円 ( 1,870円 ) | 1日目 |
2,400円 ( 2,640円 ) | 1日目 |
2,400円 ( 2,640円 ) | 3日目 |
2,400円 ( 2,640円 ) | 3日目 |
【特長】
・小型機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小型化に役立ちます。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長野計器
グリセリン入圧力計 GV42、GV47、GV50、GV51、GV55、GV56
4.5通常価格(税別):7,400円~

長野計器
圧力計配管パッキン
4.1通常価格(税別):110円~

長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
4通常価格(税別):5,031円~

右下精器製造
グリセリン入り圧力計(汎用品・75Φ) 直径75mm
0通常価格(税別):5,995円~

ASK
グリセリン圧力計(Φ39) OPG
0通常価格(税別):4,444円

長野計器
小形圧力計 GK
5通常価格(税別):1,700円~

右下精器製造
汎用グリセリン入圧力計(A枠立型・φ60)
4.2通常価格(税別):5,720円~

長野計器
グリセリン入小形圧力計(35Φ,50Φ) GV95,GV97
4.6通常価格(税別):3,845円~

長野計器
JIS汎用形圧力計 シルバーM(A枠立形・Φ60・テーパーねじ)GS50-171
4.5通常価格(税別):2,180円~