17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

JIS汎用形圧力計 シルバーM(A枠立形・Φ60・ストレートねじ)GS50-121

通常単価(税別)
2,1002,900
税込単価
2,3103,190
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に対応した廉...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により目盛板などが異なります。
  • 校正証明書3点セット、JCSS校正証明書については有償で対応可能です(JCSS校正証明書は一部型番を除く)。校正のご依頼などについてはミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

本器は空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。

  • JIS規格に対応した圧力計です。
  • ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。
  • 外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。

※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。

  • 定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下
  • 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下

また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。
詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください。
※酸素用にご使用の場合は、禁油の旨ご指定ください。

目量(最小目盛):

目盛は圧力レンジによりその分割数が異なり、目量は下表の通りです。

計測機器圧力レンジ
(MPa)
大きさ・精度
φ60φ75φ100
1.6級
圧力計0~0.10.0020.0020.002
~0.160.0050.0050.005
~0.250.0050.0050.005
~0.40.010.010.01
~0.60.010.010.01
~10.020.020.02
~1.60.050.050.05
~2.50.050.050.05
~40.10.10.1
~60.10.10.1
~100.20.20.2
~160.50.50.5
~250.50.50.5
~40-11
真空計-0.1~00.0020.0020.002
連成計-0.1~0.10.0050.0050.005
~0.160.0050.0050.005
~0.250.010.010.01
~0.40.010.010.01
~0.60.020.020.02
~10.020.020.02
~1.60.050.050.05
~2.50.050.050.05

使用方法・使用事例

  • (1)常用圧力が圧力レンジの2/3以下の圧力測定に使用してください。変動圧力または脈動圧力の場合は、常用圧力が圧力レンジの1/2以下の圧力測定に使用してください。
  • (2)圧力計を取り外す際は、必ず圧力を零(大気圧)とした後、慎重に取り外してください。
  • (3)圧力計には手を加えないでください。
  • (4)安全窓(ブローアウトディスク)には、接着剤で接着するなどの手をくわえないでください。
    安全窓の機能が果たせなくなり、万一、ブルドン管が管破した場合、透明板(ガラス)が破損し、大変危険です。
  • (5)測定体に変動圧力がある場合は、そのまま導入しますと圧力計の早期故障の原因となります。故障原因の多くは、この変動圧力と機械的振動です。
    変動圧力の対策として、圧力計の入り口に絞り機溝を入れる方法があります。1つはスロットルで圧力計の導入口にいれる固定絞りタイプのものです。この場合は、最初に絞り程度を確認して最適なものを選択してご使用ください。
    2つめはダンプナーで圧力計のねじ継手として装着し、圧力計の指針の振れ具合を見て調整する可変絞りタイプのものです。調整する場合は一旦全閉にしておいて、開きながら調整してください。
  • (6)圧力計の接液部材質は、黄銅系になります。従って測定体によっては、使用できない場合がありますので、隔膜式等適切な機種選定が必要になります。
  • (7)酸素測定の場合には、禁油処理をした圧力計を使用してください。
  • (8)フロンガス、Heガス、H2ガス等分子構造の小さいものの測定又は、リークに対して特に注意するものには、ガスリークディテクタによる洩れチェック(Heリークディテクタ等)を行った圧力計を使用するようにしてください。(できるだけステンレス系材質を選定してください。)
  • (9)接着方法がはんだ付けのものは、測定体(環境温度)が45℃以上になる場合は強度面で問題となりますので、銀ロウ付け品またはTIG溶接品を使用してください。
  • (10)規格の詳細については、「アネロイド型圧力計-第1部:ブルドン管圧力計JIS B 7505-1」をご参照ください。

注意・禁止事項

予想される
トラブル
確認事項原因対策
指針が動かない圧力計へ圧力(測定体)が導入されているか圧力が零である
測定体中の異物による配管の詰まり
配管にフィルターを設置する
圧力計取付部のバルブは開いているかバルブが閉じているバルブを開く
誤差が大きい測定体及び周囲温度は、圧力計の使用温度範囲内か使用温度範囲を超えている周辺温度が高い場合は、圧力計の設置場所を変更する
測定体が高温の場合は、パイプサイホンなどにより温度を下げる
圧力の取り出し口と圧力計の設置位置は同じ高さか高さの違いによるヘッド誤差ヘッド補正をする
圧力計に激しい振動が加わっていないか振動による内部機構の摩耗圧力計の設置場所を変更する
グリセリン入り圧力計を使用する
圧力計に激しい変動圧力が加わっていないか変動圧力による内部機構の摩耗スロットル付又はダンプナを使用する
グリセリン入り圧力計を使用する
応答速度が遅い測定体の粘度と配管の太さ測定体の粘度が高すぎる
測定体の粘度に対して、配管が細すぎる
隔膜式圧力計に変更する
配管を太くする
ダンプナの絞り程度ダンプナの絞りすぎ適当な絞りにする
圧力計を配管から取り外した時、指針が零を示さないオーバー圧力を加えなかったかオーバー圧力によるブルドン管の変形高レンジの圧力計を使用する
ゲージセーバーの使用等、過圧防指止対策をする
スロットルが詰まっていないか測定体中の異物の詰まり配管にフィルターを設置する
スロットルを交換する
激しい振動・変動圧力が圧力計に加わっていなかったか振動・変動圧力による内部機構の摩耗圧力計の設置場所を変更する
スロットル付又はダンプナを使用する
グリセリン入り圧力計を使用する
指針が振り切れているオーバー圧力を加えなかったかオーバー圧力によるブルドン管の変形高レンジの圧力計を使用する
ゲージセーバーの使用等、過圧防止対策を行う
落下等、圧力計に衝撃を加えなかったか衝撃による指針のずれ又はブルドン管の変形衝撃を加えないよう注意する

よくあるご質問(FAQ)

Q:使用温度範囲は何度ですか。
A:-5~45℃です。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 圧力レンジ(MPa)

  • 最小目盛(MPa)

  • 材質詳細

  • メーカー型番

  • JCSS校正証明書

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

圧力レンジ

(MPa)

最小目盛

(MPa)

材質詳細

メーカー型番

JCSS校正証明書

最小発注数量
-0.1~0
0.002
ブルドン管:黄銅、株:黄銅
GS50-121-200000XXXXJ0
発行可能(別料金)
1個
0~0.1
0.002
ブルドン管:黄銅、株:黄銅
GS50-121-200000XXXXJ0
発行可能(別料金)
1個
0~0.4
0.01
ブルドン管:黄銅、株:黄銅
GS50-121-200000XXXXJ0
発行可能(別料金)
1個
0~0.6
0.01
ブルドン管:黄銅、株:黄銅
GS50-121-200000XXXXJ0
発行不可
1個
0~0.16
0.005
ブルドン管:黄銅、株:黄銅
GS50-121-200000XXXXJ0
発行可能(別料金)
1個
0~0.25
0.005
ブルドン管:黄銅、株:黄銅
GS50-121-200000XXXXJ0
発行可能(別料金)
1個
0~1.0
0.02
ブルドン管:黄銅、株:黄銅
GS50-121-200000XXXXJ0
発行可能(別料金)
1個
0~1.6
0.05
ブルドン管:黄銅、株:黄銅
GS50-121-300000XXXXJ0
発行可能(別料金)
1個
0~2.5
0.05
ブルドン管:黄銅、株:黄銅
GS50-121-200000XXXXJ0
発行可能(別料金)
1個
0~4.0
0.1
ブルドン管:ステンレス(SUS316)、株:黄銅
GS50-121-200000XXXXJ0
発行可能(別料金)
1個
0~6.0
0.1
ブルドン管:ステンレス(SUS316)、株:黄銅
GS50-121-400000XXXXJ0
発行可能(別料金)
1個
0~10
0.2
ブルドン管:ステンレス(SUS316)、株:黄銅
GS50-121-300000XXXXJ0
発行可能(別料金)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,106
( 2,317 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,103
( 2,313 )
2日目
2,103
( 2,313 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,103
( 2,313 )
2日目
2,103
( 2,313 )
2日目
2,100
( 2,310 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,103
( 2,313 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,103
( 2,313 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,103
( 2,313 )
6日目
2,500
( 2,750 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,500
( 2,750 )
2日目
2,900
( 3,190 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。
・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
・ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため、取り扱いが容易です。

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により目盛板などが異なります。
  • 校正証明書3点セット、JCSS校正証明書については有償で対応可能です(JCSS校正証明書は一部型番を除く)。校正のご依頼などについてはミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS汎用形圧力計 シルバーM(A枠立形・Φ60・ストレートねじ)GS50-121のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
油圧機器の内部圧を測定するため
4
満足度:4.0
弊社取扱製品の油圧機器の内部圧を測定するために購入しました。価格も納期も満足できる内容でした。接続用のパッキンもセットで...もっと読む
0人が参考にしています。
コンプレッサーの圧力計に使用
4
満足度:4.0
大小のコンプレッサーの圧力計の修理で、このJIS汎用形圧力計 シルバーM(GS50-121-1.6MP、GS50-121...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
A
校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行も可能な場合がありますが、お手元の商品の回収、価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合はミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください。
Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。
Qメーカーの型番とミスミの型番が一部異なるため同じ商品であるか不安があります。
A
一部の商品についてメーカー型番と異なっている場合があります。掲載されているスペック情報をご確認の上、ご購入ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS汎用形圧力計 シルバーM(A枠立形・Φ60・ストレートねじ)GS50-121
JIS汎用形圧力計 シルバーM(A枠立形・Φ60・テーパーねじ)GS50-171
JIS汎用形圧力計 シルバーM(A枠立形・Φ75)GS51-131
JIS汎用形圧力計 シルバーM(B枠立形・Φ75)GS51-231
グリセリン入圧力計(A枠立形・Φ60)GV50-173
グリセリン入圧力計(A枠立型・φ75)
メーカー長野計器長野計器長野計器長野計器長野計器長野計器
通常価格2,100-2,180 -2,421 -2,397 -6,690 -10,784 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ汎用圧力計汎用圧力計汎用圧力計汎用圧力計グリセリン入圧力計グリセリン入圧力計
用途気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定
規格JIS ATG1/4BJIS B7505-1JIS ATG3/8BJIS BTG3/8BJIS B7505-1-
材質黄銅黄銅黄銅黄銅ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316)
精度±1.6% FS±1.6% FS±1.6% FS±1.6% FS±1.5% FS±1.5% FS
よく一緒に購入される商品

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング