デジタルタイマー(大型液晶表示タイプ) TTM- 10

デジタルタイマー(大型液晶表示タイプ) TTM- 10
通常単価:
1,642
通常出荷日:
お見積り

メモリー機能付のデジタルタイマー。
【特長】
・大型液晶表示タイプ。
・最大99分59秒のカウントが可能な大型液晶タイマー。
・強力マグネットクリップ、スタンド付なので、好みの場所に設置可能。
・アラームは電子音約60秒間。
・精度:±2秒/日。
【用途】
・厨房等の時間管理に使用。
・製造/作業工程の時間管理に最適。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TTM-10

デジタルタイマー 大型液晶表示タイプの詳細

TTM-10の製品イメージ

TTM-10の製品イメージ

製品の使用イメージ

製品の使用イメージ

デジタルタイマー 大型液晶表示タイプ TTM-10の仕様

 

(単位:mm)

 

TTM-10の寸法図

TTM-10の寸法図

  • 最小計時:1秒
  • 電源:単4乾電池×1個(別売)
  • 質量/質量単位:80g
  • 製造国:中国
  • ※ 電池は原則的に付属しておりません。一部テスト用電池が装着されている場合には、新品の電池と交換してください。

TTM-10の各部名称

TTM-10の各部名称図

TTM-10の各部名称図

(1)表示部
(2)START/STOPボタン
(3)分セットボタン“M”
(4)秒セットボタン“S”
(5)壁掛け用フック
(6)スタンド
(7)マグネット
(8)電池収納部
(9)電池ケース

タイマーメモリー機能

カウントが終了してアラーム音が鳴りますが、アラーム音は約1分程度で止まる。アラーム音が止まった時、又は、アラーム音が鳴っている時に強制的に“START/STOP”ボタン(2)を押すと、直前にセットしたカウント時間が表示される。
このまま“START/STOP”ボタン(2)を押すと、同じカウント時間を何度でも繰り返して行うことができる。

使用上の注意

  • ※ 電池は、幼児の手の届かない場所で交換、保管してください。
  • ※ 使用済みの電池は直ちに破棄してください。
  • ※ 電池を加熱すると破裂する恐れがありますので、絶対に火の中に入れないでください。
  • ※ 電池ケースを確実に取りつけてから操作を行ってください。
  • ※ 本タイマーは、防水構造ではありませんので水に浸さないでください。また、水がかからないように注意してください。
  • ※ 電池の交換のとき、濡れた手で本体内部を触らないでください。
  • ※ 付着した汚れは、乾いた柔らかい布、または中性洗剤を溶かした洗剤液に浸して固く絞った布で拭いてください。絞り方が不完全な布は使わないでください。
  • ※ アルコールやシンナー、ベンジンなどの揮発性溶剤は、絶対に使用しないでください。
型番
TTM-10
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
電源

1,642円

1個

お見積り

80単4乾電池X1個(別売)

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ タイマー 最大計時 99分59秒 最小計時(秒) 1
校正 不可 防滴・防水機能 なし 寸法(横)(mm) 80
寸法(縦)(mm) 70 厚み(mm) 25 トラスココード 352-0650

デジタルタイマー(大型液晶表示タイプ) TTM- 10の型番TTM-10のページです。
型番TTM-10に関する仕様情報を記載しております。

TTM-10で型番確定

デジタルタイマー(大型液晶表示タイプ) TTM- 10のレビュー