ツール用品技術窓口

イルミネーティング SVAE301

イルミネーティング

通常単価(税別)
8,924
税込単価
9,816
通常出荷日:1日目

【特長】・「内部照明機能」が付いて暗い場所でも使えるタイプインターバルトレーニングに適した「ダブルリピ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ストップウォッチ
  • 最大計時
    100時間
  • 最小計時 (秒)
    0.01
  • 校正
    不可
  • 防滴・防水機能
    防水
  • 寸法(横) (mm)
    62
  • 寸法(縦) (mm)
    78
  • 防水性
    5気圧防水
  • 厚み (mm)
    23
  • トラスココード
    323-5718
  • 質量 (g)
    71
  • 電源
    コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
  • 計測項目
    最大100本メモリー、ダブルリピートタイマー機能付操作確認音ON/OFF切り替え可能、サウンドオフ機能、デイリーアラーム機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示

型番:

SVAE301
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品仕様】
・縦×横×厚さ:78×62×23mm
・計測項目:最大100本メモリー、ダブルリピートタイマー機能付、サウンドオフ機能、デイリーアラーム機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示
・電池寿命:約7年(エコモード設定時)
・最大計時:100時間
・最小計時(秒):1/100
・電源(V):コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
・防水性:5気圧防水
【材質】
・プラスチックケース
・アクリルガラス
・質量/質量単位:71g
【使用条件】
・作動温度範囲:-10℃~+60℃
・表示温度範囲:0℃~+50℃
【セット内容・付属品】
・ストラップ、ソフトケース

 

SVAE301の仕様・寸法情報

商品タイプ
ストップウォッチ
最大計時
100時間
最小計時(秒)
0.01
校正
不可
防滴・防水機能
防水
寸法(横)(mm)
62
寸法(縦)(mm)
78
防水性
5気圧防水
厚み(mm)
23
トラスココード
323-5718
質量(g)
71
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
計測項目
最大100本メモリー、ダブルリピートタイマー機能付操作確認音ON/OFF切り替え可能、サウンドオフ機能、デイリーアラーム機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SVAE301
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,924
( 9,816 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「内部照明機能」が付いて暗い場所でも使えるタイプインターバルトレーニングに適した「ダブルリピートタイマー」機能付き

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イルミネーティングの型番SVAE301のページです。 型番SVAE301に関する仕様情報を記載しております。
イルミネーティングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イルミネーティング
"ソーラーインダストリアル"
ストップウオッチ HS-70W-1JH/HS-70W-8JH
ストップウオッチ
データストップウオッチ
20時間タイマー AD-5714
メーカーセイコーセイコーカシオ計算機カシオ計算機セイコーエー・アンド・デイ
通常価格8,92412,0005,892 -5,71314,3001,200
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目4日目
商品タイプストップウォッチストップウォッチストップウォッチストップウォッチストップウォッチタイマー
最大計時100時間100000DM10時間10時間100時間19時間59分
最小計時(秒)0.010.010.0010.0010.0160
校正不可-----
防滴・防水機能防水防水防水防水--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング