17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

鉄製レベル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

鉄製レベル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LS-150

2018年12月に販売終了となりました。

鉄製の水平器。
【特長】
・水平精度補正機構付。
・V溝付。
【用途】
・溶接作業などでの水平の確認に。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
水平器
長さ(mm)
150
マグネット
なし
高さ(mm)
41
厚み(mm)
22
材質(本体)
鋳鉄
材質(気泡管)
アクリル樹脂(PMMA)
精度
±1.5mm/m=±0.0859°以内
感度
0.5mm/m=0.0286°
トラスココード
229-7213
質量(g)
.80
用途
溶接作業などでの水平の確認。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト