17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

モバイルレベル (水平器タイプ) ML-120

モバイルレベル (水平器タイプ)

通常単価(税別)
7,0964,559
税込単価
7,8065,015
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・パイプにしっかり固定できるV字溝測定面・アルミダイカストボディ・大型通し孔付・磁石付携帯型ア...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水平器
  • マグネット
    1か所
  • 高さ (mm)
    45
  • 厚み (mm)
    18
  • 材質1
    本体:アルミダイカスト
  • 厚さ(mm)
    18
  • 材質2
    気泡管:アクリル
  • 用途
    水平、垂直の測定に。
  • 精度
    0.0859°
  • 感度
    -
  • 本体
    アルミダイカスト
  • 気泡管
    アルミニウム(PMMA)

型番:

ML-120
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

大型通し穴付

ML-120の仕様・寸法情報

商品タイプ
水平器
長さ(mm)
120
マグネット
1か所
高さ(mm)
45
厚み(mm)
18
JANコード
4975364160058
トラスココード
398-1771
質量(g)
156
材質1
本体:アルミダイカスト
厚さ(mm)
18
材質2
気泡管:アクリル
用途
水平、垂直の測定に。
精度
0.0859°
感度
-
本体
アルミダイカスト
気泡管
アルミニウム(PMMA)
-
-

絞り込み条件

  • 長さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ML-120

長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
120
4975364160058
398-1771
156
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,0964,559
( 5,015 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプにしっかり固定できるV字溝測定面
・アルミダイカストボディ
・大型通し孔付
・磁石付携帯型アルミ製水平器です
・暗所でも読める蓄光プレートを採用しています
・磁束密度約330ミリテスラ(mT)の強力ネオジ磁石を搭載しています
【用途】
・水平、垂直の測定に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モバイルレベル (水平器タイプ)の型番ML-120のページです。 型番ML-120に関する仕様情報を記載しております。
モバイルレベル (水平器タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モバイルレベル (水平器タイプ)
水平器 ハンディレベル コンパクト
デジタル水平器,銀色
デジタル水平器,黄色
石工用高感度水平器
小形精密水準器 (A級)
メーカーTJMデザインタジマツールシンワ測定STSムラテックKDSアカツキ製作所大菱計器製作所
通常価格7,0962,3009,92739,71519,374 -136,941 -
通常出荷日1日目2日目1日目4日目1日目19日目
商品タイプ水平器水平器デジタル水平器デジタル水平器水平器水平器
マグネット1か所1か所4か所なしなしなし
高さ(mm)455150604041
厚み(mm)181621302242
よく一緒に購入される商品

水平器カテゴリの売れ筋ランキング