17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オプティマレベルゴールド

オプティマレベルゴールド

通常単価(税別)
3,1774,603
税込単価
3,4955,063
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・パイプにしっかり固定できるV字溝測定面です。・本体上下の測定面でのマルチ測定が可能です。・衝...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水平器
  • 高さ (mm)
    47
  • 厚み (mm)
    24
  • 用途
    一般測定用水平器。
  • 精度
    ±1.00mm/m=0.057(水平)、±1.11mm/m=0.067(垂直)
  • 感度
    -
  • 本体
    アルミニウム
  • 気泡管
    アクリル樹脂(PMMA)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

大型通し穴付

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • マグネット

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

マグネット

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
130
1か所
387-1550
88
1個
170
2か所
387-1568
126
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,603
( 5,063 )
2日目
3,177
( 3,495 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプにしっかり固定できるV字溝測定面です。
・本体上下の測定面でのマルチ測定が可能です。
・衝撃吸収バンパーを両端面に搭載しています。
・左右に2種類の通し孔付です。
・磁束密度約330ミリテスラ(mT)の強力マグネット付です。
【用途】
・一般測定用水平器。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オプティマレベルゴールドのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機器の据え付け時の水平・垂直の確認に
5
満足度:5.0
小型でも視認性、感度が良く使いやすいです! 長いものの方が精度上良いのかもしれませんが、 携帯用に一つあって便利です。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オプティマレベルゴールド
モバイルレベル (水平器タイプ)
オプティマレベル
“モバイルレベル”
デジタル水準器レベルニックデータ収集アダプタ
アルミレベル(アイビーム型)
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール新潟精機(SK)アカツキ製作所
通常価格3,177-4,5603,177 -4,317132,9112,773 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプ水平器水平器水平器水平器その他付属品水平器
高さ(mm)4745474515056
厚み(mm)2418241813026
用途一般測定用水平器。水平、垂直の測定に。----
精度±1.00mm/m=0.057(水平)、±1.11mm/m=0.067(垂直)0.0859°±1.00mm/m=0.057°(水平)0.0859°--
よく一緒に購入される商品

水平器カテゴリの売れ筋ランキング