17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

丸型気泡管
  • R11
  • R11M、R12M、R13M、R16M、R20M、R25M
  • R11T、R12T、R13T、R16T、R20T、R25T

丸型気泡管

通常単価(税別)
9402,833
税込単価
1,0343,116
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・機器に取り付けができます。・磁石付で金属部に取り付けられます。【用途】・水平測定に。

詳細を確認
未確定 18 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】

  • この商品は取付用の丸型気泡管です。

【特長】
  • 豊富なサイズからいろんなものに取り付けできます。

【用途】
  • はかり・測定器・重機・家電等に取り付けできます。
 

【仕様】

型番品名感度サイズ(mm)製品質量
R11丸型気泡管φ111.00mm/m=0.0573°φ11×8.51g
R12丸型気泡管φ120.50mm/m=0.0286°φ12×8.51g
R13丸型気泡管φ131.50mm/m=0.0859°φ13×8.01g
R16丸型気泡管φ160.50mm/m=0.0286°φ16×8.52g
R20丸型気泡管φ200.50mm/m=0.0286°φ20×8.53g
R25丸型気泡管φ250.50mm/m=0.0286°φ25×8.54g
R11M丸型気泡管φ11・磁石付1.00mm/m=0.0573°φ11×9.71g
R12M丸型気泡管φ12・磁石付0.50mm/m=0.0286°φ12×9.71g
R13M丸型気泡管φ13・磁石付1.50mm/m=0.0859°φ13×9.21g
R16M丸型気泡管φ16・磁石付0.50mm/m=0.0286°φ16×9.72g
R20M丸型気泡管φ20・磁石付0.50mm/m=0.0286°φ20×9.74g
R25M丸型気泡管φ25・磁石付0.50mm/m=0.0286°φ25×9.76g
R11T丸型気泡管φ11・取付タイプ1.00mm/m=0.0573°φ28×11.57g
R12T丸型気泡管φ12・取付タイプ0.50mm/m=0.0286°φ28×11.56g
R13T丸型気泡管φ13・取付タイプ1.50mm/m=0.0859°φ28×11.56g
R16T丸型気泡管φ16・取付タイプ0.50mm/m=0.0286°φ33×11.58g
R20T丸型気泡管φ20・取付タイプ0.50mm/m=0.0286°φ37×11.510g
R25T丸型気泡管φ25・取付タイプ0.50mm/m=0.0286°φ42×11.513g

規格表

型番外径
A
穴ピッチ円径
B
たち壁径
C
気泡管外径
D
穴径
E
R11T282216112
R12T282216122
R13T282216132
R16T332619163
R20T373023203
R25T423528253

外形図

丸型気泡管 外形図

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • マグネット

  • 高さ(mm)

  • 直径(mm)

  • 感度

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • 材質3

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

マグネット

高さ

(mm)

直径

(mm)

感度

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

材質3

本体

材質

RoHS?最小発注数量
なし
8.5
11
1.00mm/m=0.0573°
4950515123540
410-5737
1.000
本体:アクリル樹脂(PMMA)
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
-
アクリル樹脂(PMMA)
-
10
1個
1面
9.7
11
1.00mm/m=0.0573°
4950515123557
410-5745
1.000
ゴム磁石
本体:アクリル樹脂(PMMA)
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
-
ゴム磁石
10
1個
なし
11.5
28
1.00mm/m=0.0573°
4950515123427
410-5753
7.000
ホルダ:アルミ合金
本体:アクリル樹脂(PMMA)
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
-
ホルダ:アルミ合金
10
1個
なし
8.5
12
0.50mm/m=0.0286°
4950515123380
410-5761
1.000
本体:アクリル樹脂(PMMA)
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
-
アクリル樹脂(PMMA)
-
10
1個
1面
9.7
12
0.50mm/m=0.0286°
4950515123700
410-5770
1.000
ゴム磁石
本体:アクリル樹脂(PMMA)
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
-
ゴム磁石
10
1個
なし
11.5
28
0.50mm/m=0.0286°
4950515123434
410-5788
6.000
ホルダ:アルミ合金
本体:アクリル樹脂(PMMA)
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
-
ホルダ:アルミ合金
10
1個
なし
8
13
1.50mm/m=0.0859°
4950515123403
410-5796
1.000
本体:アクリル樹脂(PMMA)
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
-
アクリル樹脂(PMMA)
-
10
1個
1面
9.2
13
1.50mm/m=0.0859°
4950515123410
410-5800
1.000
ゴム磁石
本体:アクリル樹脂(PMMA)
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
-
ゴム磁石
10
1個
なし
11.5
28
1.50mm/m=0.0859°
4950515123441
410-5818
6.000
ホルダ:アルミ合金
本体:アクリル樹脂(PMMA)
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
-
ホルダ:アルミ合金
10
1個
なし
8.5
16
0.50mm/m=0.0286°
4950515123397
410-5826
2.000
本体:アクリル樹脂(PMMA)
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
-
アクリル樹脂(PMMA)
-
10
1個
1面
9.7
16
0.50mm/m=0.0286°
4950515123717
410-5834
2.000
ゴム磁石
本体:アクリル樹脂(PMMA)
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
-
ゴム磁石
10
1個
なし
11.5
33
0.50mm/m=0.0286°
4950515123458
410-5842
8.000
ホルダ:アルミ合金
本体:アクリル樹脂(PMMA)
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
-
ホルダ:アルミ合金
10
1個
なし
8.5
20
0.50mm/m=0.0286°
4950515123694
410-5851
3.000
本体:アクリル樹脂(PMMA)
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
-
アクリル樹脂(PMMA)
-
10
1個
1面
9.7
20
0.50mm/m=0.0286°
4950515123724
410-5869
4.000
ゴム磁石
本体:アクリル樹脂(PMMA)
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
-
ゴム磁石
10
1個
なし
11.5
37
0.50mm/m=0.0286°
4950515123465
410-5877
10
ホルダ:アルミ合金
本体:アクリル樹脂(PMMA)
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
-
ホルダ:アルミ合金
10
1個
なし
8.5
25
0.50mm/m=0.0286°
4950515123786
410-5885
4.000
本体:アクリル樹脂(PMMA)
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
-
アクリル樹脂(PMMA)
-
10
1個
1面
9.7
25
0.50mm/m=0.0286°
4950515123793
410-5893
6.000
ゴム磁石
本体:アクリル樹脂(PMMA)
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
-
ゴム磁石
10
1個
なし
11.5
42
0.50mm/m=0.0286°
4950515123472
410-5907
13
ホルダ:アルミ合金
本体:アクリル樹脂(PMMA)
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,060
( 1,166 )
2日目
1,100
( 1,210 )
1日目
2,160
( 2,376 )
1日目
1,060
( 1,166 )
1日目
1,100
( 1,210 )
1日目
2,160
( 2,376 )
1日目
1,060
( 1,166 )
1日目
1,100
( 1,210 )
1日目
2,160
( 2,376 )
1日目
980
( 1,078 )
1日目
1,163
( 1,279 )
1日目
2,400
( 2,640 )
1日目
940
( 1,034 )
1日目
1,210
( 1,331 )
1日目
2,675
( 2,943 )
1日目
1,060
( 1,166 )
1日目
1,357
( 1,493 )
1日目
2,833
( 3,116 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機器に取り付けができます。
・磁石付で金属部に取り付けられます。
【用途】
・水平測定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

丸型気泡管のレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
専用治具に取付け水平確認
5
満足度:5.0
元々使用していたシンワ製の物が廃版になりましたが このメーカーで同じサイズを出していた為助かりました。
1人が参考にしています。
客先向け組立品用途
5
満足度:5.0
以前より使用していた他メーカーの物が廃版となり困りましたが全く同じ大きさの物があって助かりました。
1人が参考にしています。
水平の測定に使用
5
満足度:5.0
この価格の丸型気泡管として保証している感度が優れていると思ったので購入しました。特に問題なく使用出来ています。
1人が参考にしています。
外販品に付属品としています
5
満足度:5.0
外販品である試験機に付属品として使用しています。社内で試験機を水平に取って出荷していますが、顧客先の設置場所で水平か否か...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸型気泡管
丸型レベル
平型レベル
“ベーシックレベル・シルバー”
スケールクリップレベル
G-ディレクターレベル
メーカーエビスエビスエビスエビスエビスエビス
通常価格940-1,380 -2,041 -1,920 -7804,413 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプアクリル製水平器(丸型)アクリル製水平器(丸型)アクリル製水平器(角型)水平器水平器水平器
用途水平の測定。水平の測定。水平・垂直・直角測定。水平・垂直の測定。水平・垂直の測定。水平・垂直・45°の測定。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング