17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

モバイルスロープレベル

通常単価(税別)
4,6653,813
税込単価
5,1324,194
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・5勾配と水平・鉛直が測定できます・蓄光付で明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水平器
  • 長さ (mm)
    121
  • マグネット
    なし
  • 高さ (mm)
    29
  • 厚み (mm)
    27
  • 感度
    0.50mm/m=0.0286°
  • トラスココード
    410-5508
  • 質量(g)
    55
  • 用途
    配管の勾配測定及び水平・鉛直の測定。
  • 精度
    ±2.50mm/m=±0.1432°以内
  • 本体
    アルミ合金押出材硬化処理
  • 気泡管
    アクリル樹脂(PMMA)

型番:

ED-MSL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ED-MSLの仕様・寸法情報

商品タイプ
水平器
長さ(mm)
121
マグネット
なし
高さ(mm)
29
厚み(mm)
27
感度
0.50mm/m=0.0286°
トラスココード
410-5508
質量(g)
55
用途
配管の勾配測定及び水平・鉛直の測定。
精度
±2.50mm/m=±0.1432°以内
本体
アルミ合金押出材硬化処理
気泡管
アクリル樹脂(PMMA)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ED-MSL
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,6653,813
( 4,194 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・5勾配と水平・鉛直が測定できます
・蓄光付で明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します
・測定基準面がV溝付でパイプ等の測定できます
・柱・パイプの鉛直出しが簡単に行なえます
【用途】
・配管の勾配測定及び水平・鉛直の測定

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モバイルスロープレベルの型番ED-MSLのページです。 型番ED-MSLに関する仕様情報を記載しております。
モバイルスロープレベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モバイルスロープレベル
G-ハンディーレベル
ディレクターレベル
電工レベル
クロステストレベル
傾斜測定水準器 A100形
メーカーエビスエビスエビストラスコ中山大菱計器製作所大菱計器製作所
通常価格4,6652,972 -2,448 -1,93220,211141,317
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目2日目18日目
商品タイプ水平器水平器水平器水平器水平器水平器
長さ(mm)1211002209575110(ベース)
マグネットなし1か所1か所1か所なしなし
高さ(mm)2946.5465116158
厚み(mm)272220115040(ベース)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング