17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポケットレベル

通常単価(税別)
1,200
税込単価
1,320
通常出荷日:1日目

【特長】・水糸の測定ができます。・パイプの測定ができます。・ペン型で携帯に便利です。・蓄光付で明るい所...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水平器
  • 長さ (mm)
    100
  • マグネット
    なし
  • 高さ (mm)
    25
  • 厚み (mm)
    17
  • 感度
    0.50mm/m=0.0286°
  • 質量(g)
    15
  • 用途
    水糸の測定。
  • 精度
    ±2.50mm/m=±0.1432°以内
  • 本体
    ABS樹脂
  • 気泡管
    アクリル樹脂(PMMA)

型番:

ED-POKY
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ED-POKYの仕様・寸法情報

商品タイプ
水平器
長さ(mm)
100
マグネット
なし
高さ(mm)
25
厚み(mm)
17
感度
0.50mm/m=0.0286°
トラスココード
410-5532
質量(g)
15
用途
水糸の測定。
精度
±2.50mm/m=±0.1432°以内
本体
ABS樹脂
気泡管
アクリル樹脂(PMMA)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ED-POKY

トラスココード

RoHS?最小発注数量
410-5532
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,200
( 1,320 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水糸の測定ができます。
・パイプの測定ができます。
・ペン型で携帯に便利です。
・蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
【用途】
・水糸の測定。
・パイプの測定。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポケットレベルの型番ED-POKYのページです。 型番ED-POKYに関する仕様情報を記載しております。
ポケットレベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポケットレベル
ディレクターレベル
キーホルダーレベル
キューブレベル
電工レベル
設備レベル
メーカーエビスエビスエビスエビストラスコ中山エビス
通常価格1,2002,448 -7801,4371,9323,585 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
商品タイプ水平器水平器水平器水平器水平器水平器
長さ(mm)100220475095100
マグネットなし1か所なしなし1か所1か所
高さ(mm)254615355143
厚み(mm)172015271116
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング