17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プラスチックレベル

通常単価(税別)
1,7251,800
税込単価
1,8981,980
通常出荷日:1日目

【特長】・ゴム磁石付で鉄骨工事に便利です。・測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。・蓄光付で明...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水平器
  • 長さ (mm)
    200
  • マグネット
    1面
  • 高さ (mm)
    40
  • 厚み (mm)
    14
  • 感度
    0.50mm/m=0.0286°
  • 質量(g)
    57
  • 用途
    水平・垂直・45°の測定。
  • 精度
    ±2.50mm/m=±0.1432°以内
  • 本体
    ABS樹脂
  • 気泡管
    アクリル樹脂(PMMA)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

RoHS?最小発注数量
410-4960
10
1個
410-4978
10
1個
410-4986
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,725
( 1,898 )
1日目
1,725
( 1,898 )
1日目
1,800
( 1,980 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム磁石付で鉄骨工事に便利です。
・測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。
・蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
・45°の測定ができます。
【用途】
・水平・垂直・45°の測定。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックレベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックレベル
ポケットレベル
キーホルダーレベル
ディレクターレベル
キューブレベル
設備レベル
メーカーエビスエビスエビスエビスエビスエビス
通常価格1,725-1,2007802,448 -1,4373,585 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
商品タイプ水平器水平器水平器水平器水平器水平器
長さ(mm)2001004722050100
マグネット1面なしなし1か所なし1か所
高さ(mm)402515463543
厚み(mm)141715202716
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング