17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

G-トレンディーレベル

通常単価(税別)
3,571
税込単価
3,928
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・ボールチェーン付です。・超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。・測定基準面にV溝付でパイプなどが...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水平器
  • 長さ (mm)
    150
  • マグネット
    1か所
  • 高さ (mm)
    46.5
  • 厚み (mm)
    22
  • 感度
    0.50mm/m=0.0286°
  • 質量(g)
    120
  • 用途
    水平・垂直・45°の測定。
  • 精度
    ±1.50mm/m=±0.0859°以内
  • 本体
    アルミ合金押出材硬化処理
  • 気泡管
    アクリル樹脂(PMMA)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

RoHS?最小発注数量
410-4897
10
1個
410-4901
10
1個
410-4919
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,571
( 3,928 )
1日目
3,571
( 3,928 )
1日目
3,571
( 3,928 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールチェーン付です。
・超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。
・測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。
・蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
・45°の測定ができます。
【用途】
・水平・垂直・45°の測定。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G-トレンディーレベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G-トレンディーレベル
G-ディレクターレベル
G-ハンディーレベル
G-トーペイドレベル
ポケットレベル
ディレクターレベル
メーカーエビスエビスエビスエビスエビスエビス
通常価格3,5713,904 -2,972 -3,325 -1,2002,448 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ水平器水平器水平器水平器水平器水平器
長さ(mm)150200100230100220
マグネット1か所1か所1か所1か所なし1か所
高さ(mm)46.546.546.5432546
厚み(mm)222222191720
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト