17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アイディアルレベル

通常単価(税別)
2,1824,562
税込単価
2,4005,018
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・測定面がアーチ形状でねじれ・変形に強く、平面測定からパイプまで(φ19以上)測定できます。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水平器
  • マグネット
    なし
  • 高さ (mm)
    51
  • 厚み (mm)
    20
  • 感度
    0.50mm/m=0.0286°
  • 材質1
    本体:アルミ合金押出材硬化処理
  • 材質2
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 厚さ(mm)
    20
  • 用途
    水平・垂直・45°の測定。
  • 精度
    ±2.50mm/m=±0.1432°以内
  • 本体
    アルミ合金押出材硬化処理
  • 気泡管
    アクリル樹脂(PMMA)
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
300
4950515106000
410-5150
174.000
10
1個
380
4950515106017
410-5206
217.000
10
1個
450
4950515106024
410-5231
256.000
10
1個
600
4950515106031
410-5281
338.000
10
1個
750
4950515105997
410-5311
419.000
10
1個
900
4950515105980
410-5362
499.000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,211
( 2,432 )
1日目
2,182
( 2,400 )
2日目
2,760
( 3,036 )
1日目
2,768
( 3,045 )
4日目
3,888
( 4,277 )
1日目
4,562
( 5,018 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定面がアーチ形状でねじれ・変形に強く、平面測定からパイプまで(φ19以上)測定できます。
・測定基準面がU溝付でパイプなどが測定できます。
・45°付で、法勾配の測定に大変便利です。
【用途】
・水平・垂直・45°の測定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイディアルレベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイディアルレベル
トビレベル-2 (水平器)
カードレベル
モバイルスロープレベル
プラスチックレベル
ポケットレベル
メーカーエビスエビスエビスエビスエビスエビス
通常価格2,182-3,193 -1,2003,8141,725 -1,200
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ水平器水平器水平器水平器水平器水平器
マグネットなし1か所なしなし1面なし
高さ(mm)514354294025
厚み(mm)20165.5271417
感度0.50mm/m=0.0286°0.50mm/m=0.0286°0.50mm/m=0.0286°0.50mm/m=0.0286°0.50mm/m=0.0286°0.50mm/m=0.0286°

水平器カテゴリの売れ筋ランキング