17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

丸台型アイベル水平器(取付穴付)

丸台型アイベル水平器(取付穴付)

通常単価(税別)
1,1004,487
税込単価
1,2104,936
通常出荷日:1日目

【特長】・機械、機器への取り付けに最適です。・取付穴付です。【用途】・水平測定。

詳細を確認
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【特長】
国内生産で品質にこだわり、特注対応も柔軟に対応可能。

【用途】
機械への取付等に使用していただけます。

 

取付穴寸法図

丸台型アイベル水平器(取付穴付) 外形図01

規格表

丸台型アイベル水平器(取付穴付) 規格表01

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • 直径(mm)

  • 感度

  • 気泡管径(mm)

  • 取付穴径(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

直径

(mm)

感度

気泡管径

(mm)

取付穴径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
7
12
1.33mm/m=0.0764°
5
1
4993711581110
410-0115
0.7
10
1個
8
15
1.33mm/m=0.0764°
7
1.5
4993711581127
410-0123
1.2
10
1個
9
20
1.33mm/m=0.0764°
9
2.3
4993711581134
410-0131
2
10
1個
10
25
1.33mm/m=0.0764°
14
2.5
4993711581141
410-0140
4
10
1個
10
30
1.33mm/m=0.0764°
16
2.5
4993711581158
410-0158
5
10
1個
10
35
1.33mm/m=0.0764°
18
2.5
4993711581165
410-0166
7
10
1個
14
80
0.25mm/m=0.014320°
38
4
4993711581172
410-0174
48
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,125
( 1,238 )
1日目
1,100
( 1,210 )
1日目
1,125
( 1,238 )
1日目
1,176
( 1,294 )
1日目
1,250
( 1,375 )
1日目
1,375
( 1,513 )
1日目
4,487
( 4,936 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械、機器への取り付けに最適です。
・取付穴付です。
【用途】
・水平測定。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

丸台型アイベル水平器(取付穴付)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
当社製品に使用しています
5
満足度:5.0
当社が設計を含めて製作を依頼されている治具に使用しています。治具は水平を保つ必要があります。2、3年前に使ったことがあり...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QRT-15の取付面の厚みを教えてください。
A
RT-15の取付面の厚みは4mmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸台型アイベル水平器(取付穴付)
角度計付丸台型アイベル水平器(取付穴付)
丸型アイベル水平器
角度計付丸型アイベル水平器
丸クロス型アイベル水平器(取付穴付)
角柱型アイベル水平器(取付穴付)
メーカーアカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所
通常価格1,100-3,725 -918 -4,080 -1,101 -1,180 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
商品タイプアクリル製水平器(丸型)アクリル製水平器(丸型)アクリル製水平器(丸型)アクリル製水平器(丸型)アクリル製水平器(丸型)アクリル製水平器(角型)
マグネットなしなしなしなしなしなし
本体材質アクリル樹脂(PMMA)-----
気泡管材質アクリル樹脂(PMMA)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング