17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

配管職人用水平器

通常単価(税別)
6,8118,005特別価格
税込単価
7,4928,806特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・1本で6役。1/50・1/100・水平・垂直・45°・マスレベル・勾配が測定できます。・Iビ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水平器
  • 高さ (mm)
    56
  • 厚み (mm)
    26
  • 精度
    ±1.5mm/m=±0.0859°以内
  • 厚さ(mm)
    26
  • 材質1
    本体:アルミ
  • 材質2
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 垂直・45°気泡管 感度
    0.66mm/m=0.0382°
  • 丸型マス測定気泡管 感度
    1.33mm/m=0.0746°
  • 気泡管
    アクリル樹脂(PMMA)
  • 用途
    排水設備工事。
  • 材質
    アルミ
  • 水平・勾配気泡管 感度:
    0.5mm/m=0.0286°
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • マグネット

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

マグネット

JANコード

質量(g)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
330
なし
4993711584050
290.000
405-0568
10
1個
330
2か所
4993711584074
360.000
405-0576
10
1個
450
なし
4993711584067
370
405-0584
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,8115,862
( 6,448 )
1日目
6,883
( 7,571 )
1日目
8,0056,891
( 7,580 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本で6役。1/50・1/100・水平・垂直・45°・マスレベル・勾配が測定できます。
・Iビーム型フレームです。
・V溝付測定面です。
【用途】
・排水設備工事に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配管職人用水平器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配管職人用水平器
箱型アルミレベル(垂直測定マド付)
箱型アルミレベル(赤×黒)
コンパクトデジタル水平器
石工用高感度水平器
アルミレベル(アイビーム型)マグネット付
メーカーアカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所
通常価格6,811-2,080 -2,701 -6,10619,374 -2,884 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ水平器水平器水平器デジタル水平器水平器水平器
高さ(mm)5650.550.5554056
厚み(mm)261919182226
精度±1.5mm/m=±0.0859°以内±1.5mm/m=±0.0859°以内±1.5mm/m=±0.0859°以内デジタル表示部精度:±0.1°(0°)、±0.1°(90°)、±0.2°(その他の角度)--
厚さ(mm)261919-2226

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング