17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ケンメジャー KM-250-S

ケンメジャー

通常単価(税別)
14,608
税込単価
16,069
通常出荷日:1日目

ノギスと同じ使い勝手で鋭角、鈍角どちらも仮想交点からの寸法が測れる測定工具。【特長】・今まではできなか...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 測定範囲
    0~180°
  • 竿タイプ
    1本竿
  • トラスココード
    171-8975
  • サイズ(mm)
    416×90×15
  • 測定範囲(mm)
    0~250
  • JANコード
    4989999321012
  • 質量(g)
    400.000
  • 材質1
    ステンレス(SUS420J2)
  • 器差(mm)
    0
  • 最小表示(mm)
    0.05
  • 付属品
    鋭角用(0〜90°)回転ジョウ、鈍角用(90〜180°)回転ジョウ
  • デプスバー
  • 材質(本体)
    ステンレス(SUS420J2)

型番:

KM-250-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

外観(鈍角用回転ジョウ(90~180°))

外観(鈍角用回転ジョウ(90~180°))

鋭角用回転ジョウ(0~90°)

鋭角用回転ジョウ(0~90°)

使用例

使用例

品番測定範囲
(mm)
測定範囲
(°)
サイズ
(mm)
デプスバー質量
(g)
KM-2500~2500~180416×90×15400
  • 材質:ステンレス(SUS420J2)
  • 付属品:鋭角用(0~90°)回転ジョウ、鈍角用(90~180°)回転ジョウ
  • 製造国:日本

KM-250-Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
測定範囲
0~180°
竿タイプ
1本竿
トラスココード
171-8975
サイズ(mm)
416×90×15
測定範囲(mm)
0~250
JANコード
4989999321012
質量(g)
400.000
材質1
ステンレス(SUS420J2)
器差(mm)
0
最小表示(mm)
0.05
付属品
鋭角用(0〜90°)回転ジョウ、鈍角用(90〜180°)回転ジョウ
デプスバー
材質(本体)
ステンレス(SUS420J2)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KM-250-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,608
( 16,069 )
1日目

詳細情報

基本情報

ノギスと同じ使い勝手で鋭角、鈍角どちらも仮想交点からの寸法が測れる測定工具。
【特長】
・今まではできなかった精密板金加工の現場で、角度曲げの測定、展開寸法の割り出しができる。
・機械加工の現場で仮想交点からの測定ができる。
【用途】
・仮想交点からの測定や、角度曲げの測定に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケンメジャーの型番KM-250-Sのページです。 型番KM-250-Sに関する仕様情報を記載しております。
ケンメジャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケンメジャー
ユニバーサルベベルプロトラクター
デジタル角度計レベルニック DP-90G-EX
プロトラクタ No.19 シルバー
プロトラクタ No.192
プロトラクタ No.19 2本竿(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格14,60818,61160,0001,440800 -18,985
通常出荷日1日目1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜10日目
商品タイプその他プロトラクター(分度器)デジタル角度計プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)
測定範囲0~180°--90~90°0~180°0~180°0~180°
竿タイプ1本竿2本竿竿無し1本竿竿無し2本竿
トラスココード171-8975285-9874----
サイズ(mm)416×90×15137×72×16----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角度計カテゴリの売れ筋ランキング