17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

大型巻尺“エンジニヤ スーパーワイド”(スチール)

通常単価(税別)
15,24512,135
税込単価
16,77013,349
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・サビ・折れ・摩耗に強いナイロンコートテープを採用しています。・土木・建築重測量・海岸・河川・...

詳細を確認

型番:

HSW-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HSW-30の仕様・寸法情報

テープ長さ(m)
30
材質
スチール
テープ幅(mm)
13
商品タイプ
大型巻尺
標準張力(N)
100
455mmピッチ表示
JIS規格
JIS1級
テープ厚(mm)
13
トラスココード
377-1725
質量(g)
1010

絞り込み条件

  • テープ長さ(m)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HSW-30

テープ長さ

(m)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
30
377-1725
1010
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,24512,135
( 13,349 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビ・折れ・摩耗に強いナイロンコートテープを採用しています。
・土木・建築重測量・海岸・河川・泥地にも使用可能です。
【用途】
・一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型巻尺“エンジニヤ スーパーワイド”(スチール)の型番HSW-30のページです。 型番HSW-30に関する仕様情報を記載しております。
大型巻尺“エンジニヤ スーパーワイド”(スチール)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型巻尺“エンジニヤ スーパーワイド”(スチール)
大型巻尺"エスロン巻尺"(ガラス織維)
マイスチール 3倍速
ステンレススピードテクロン10巾
“エンジニヤスーパーはや巻”
スピード タフミックリール12巾
メーカーTJMデザインタジマツール積水樹脂マイゾックスムラテックKDSTJMデザインタジマツールムラテックKDS
通常価格15,2457,0489,158 -9,26913,202 -4,940 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質スチールガラス繊維スチールステンレススチールガラス繊維
テープ幅(mm)131210101012
商品タイプ大型巻尺大型巻尺大型巻尺大型巻尺大型巻尺大型巻尺
標準張力(N)1001050505010
455mmピッチ表示
よく一緒に購入される商品

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング