17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

“エンジニヤポケット”

通常単価(税別)
3,2766,666
税込単価
3,6047,333
通常出荷日:1日目

【特長】・テープは折れ曲がりに強く、耐久性に優れたスチール(SK85)を芯材として使用、表面はホワイト...

詳細を確認
  • 材質
    スチール
  • テープ幅 (mm)
    10
  • 商品タイプ
    小型巻尺
  • 標準張力 (N)
    20
  • 455mmピッチ表示
  • JIS規格
    JIS1級
  • テープ厚 (mm)
    0.17
  • 目盛仕様
    メ-トル目盛、JIS1級
  • ヨンゴーゴーピッチ表示
    あり
  • 455ピッチ表示
    あり
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • テープ長さ(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 本体寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

テープ長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

本体寸法(mm)

最小発注数量
10
4975364012517
292-0107
168.000
テープ:スチール
80
1個
20
4975364012579
292-0115
298.000
テープ:スチール
100
1個
30
4975364012609
292-0123
416.000
テープ:スチール
113
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,276
( 3,604 )
1日目
4,977
( 5,475 )
1日目
6,666
( 7,333 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テープは折れ曲がりに強く、耐久性に優れたスチール(SK85)を芯材として使用、表面はホワイトポリエステル焼き付け塗装です。
・軽くて丈夫なABS樹脂ケースです。
・ストラップ付です。
【用途】
・一般測定用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“エンジニヤポケット”のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
長物製品の測定に使用
5
満足度:5.0
当社製品で長さ15m~20mくらいの測定に、このエンジニアポケット(EPK-30BL)を使用しています。以前から使ってい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“エンジニヤポケット”
マイスチール 3倍速
スピード タフミックリール12巾
ステンレススピードテクロン10巾
大型巻尺"エスロン巻尺"(ガラス織維)
“エンジニヤスーパーはや巻”
メーカーTJMデザインタジマツールマイゾックスムラテックKDSムラテックKDS積水樹脂TJMデザインタジマツール
通常価格3,276-9,158 -5,017 -9,6894,78410,001 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質スチールスチールガラス繊維ステンレスガラス繊維スチール
テープ幅(mm)101012101210
商品タイプ小型巻尺大型巻尺大型巻尺大型巻尺大型巻尺大型巻尺
標準張力(N)205010501050
455mmピッチ表示
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング