17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

大型巻尺"エスロン巻尺"(ガラス織維)

通常単価(税別)
7,0484,783
税込単価
7,7535,261
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・12mm幅テープで目盛は両面印刷です。・白/黄ツートンカラー両面です。(表面:白色/2mm・...

詳細を確認
  • 材質
    ガラス繊維
  • テープ幅 (mm)
    12
  • 商品タイプ
    大型巻尺
  • 標準張力 (N)
    10
  • 455mmピッチ表示
  • JIS規格
    JIS1級
  • テープ厚 (mm)
    0.48
  • 特長
    12mm幅テープで目盛は両面印刷です。テープの表面は白色地に2mm目盛、裏面は黄色地に5mm目盛です。3倍速で巻き取れる遊星ギアを搭載しています。曲げやねじれに強いテープは優れた耐久性です。

型番:

12-30HRW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

12-30HRWの仕様・寸法情報

テープ長さ(m)
30
材質
ガラス繊維
テープ幅(mm)
12
商品タイプ
大型巻尺
標準張力(N)
10
455mmピッチ表示
JIS規格
JIS1級
テープ厚(mm)
0.48
JANコード
4906648069606
トラスココード
353-2020
質量(g)
630.0
材質1
-
ヨンゴーゴーピッチ表示
-
455ピッチ表示
-
特長
12mm幅テープで目盛は両面印刷です。テープの表面は白色地に2mm目盛、裏面は黄色地に5mm目盛です。3倍速で巻き取れる遊星ギアを搭載しています。曲げやねじれに強いテープは優れた耐久性です。
-
-

絞り込み条件

  • テープ長さ(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • ヨンゴーゴーピッチ表示

  • 455ピッチ表示

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
12-30HRW

テープ長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

ヨンゴーゴーピッチ表示

455ピッチ表示

最小発注数量
30
4906648069606
353-2020
630.0
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,0484,783
( 5,261 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・12mm幅テープで目盛は両面印刷です。
・白/黄ツートンカラー両面です。(表面:白色/2mm・裏面:黄色/5mm)
・3倍速で巻き取れます。
・曲げやねじれに強いテープは優れた耐久性です。
・本体ケースは衝撃に強い樹脂を採用したロイヤルブルー色です。
【用途】
・長さの測定をする広範囲の分野。
・測量・建設・スポーツETC。
・学校ではグラウンドや運動会で測定。
・警察では現場検証の測定 他。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型巻尺"エスロン巻尺"(ガラス織維)の型番12-30HRWのページです。 型番12-30HRWに関する仕様情報を記載しております。
大型巻尺"エスロン巻尺"(ガラス織維)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型巻尺"エスロン巻尺"(ガラス織維)
大型巻尺“エンジニヤ スーパーワイド”(スチール)
マイスチール 3倍速
ステンレススピードテクロン10巾
カクロング 10巾(パック包装製品)
“シムロン-S”
メーカー積水樹脂TJMデザインタジマツールマイゾックスムラテックKDSムラテックKDSTJMデザインタジマツール
通常価格7,04815,2459,158 -9,2695,900 -5,147
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質ガラス繊維スチールスチールステンレススチールガラス繊維
テープ幅(mm)121310101013
商品タイプ大型巻尺大型巻尺大型巻尺大型巻尺小型巻尺小型巻尺
標準張力(N)1010050502020
455mmピッチ表示
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング