17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手締用PPバンド ストッパー付 PP-100S

手締用PPバンド ストッパー付

通常単価(税別)
1,148
税込単価
1,263
通常出荷日:1日目

しっかりと結束可能で手締用の小巻ポ​リ​プ​ロ​ピ​レ​ン​(​P​P​)バンド(PPストッパー用)。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手締用
  • 幅 (mm)
    15.5
  • 長さ (m)
    100
  • 破断伸度
    20%以下
  • JANコード
    4989999131055
  • トラスココード
    227-7522
  • 質量(g)
    510.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 引張強度(kg)
    120
  • 厚さ(mm)
    0.47
  • 内容量
    1巻

型番:

PP-100S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

付属品:ストッパー50個、バンドカッター1個。

製品の基本仕様・特長

品番幅×長さ
(mm×m)
引張強度
(kg)
梱包数
(巻)
質量
(kg)
PP-100S15.5×100120200.51

発注単位1巻
付属品:ストッパー50個、バンドカッター1個。

図面

PP-100S

手締用PPバンド ストッパー付 図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

PP-100Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
手締用
幅(mm)
15.5
長さ(m)
100
破断伸度
20%以下
JANコード
4989999131055
トラスココード
227-7522
質量(g)
510.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
引張強度(kg)
120
厚さ(mm)
0.47
内容量
1巻
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PP-100S

内容量

RoHS?最小発注数量
1巻
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,148
( 1,263 )
1日目

詳細情報

基本情報

しっかりと結束可能で手締用の小巻ポ​リ​プ​ロ​ピ​レ​ン​(​P​P​)バンド(PPストッパー用)。
【特長】
・ストッパーとバンドでしっかり結束可能。
・事務所、工場に1巻あれば便利なセット。
・ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生しない。
・事務所、工場に1巻あれば便利なセット。
・破断伸度 : 20%以下。
・厚​み​ : ​0​.​4​7​m​m。
【用途】
・PPストッパーを使用した手締梱包に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手締用PPバンド ストッパー付の型番PP-100Sのページです。 型番PP-100Sに関する仕様情報を記載しております。
手締用PPバンド ストッパー付のレビュー
4.4平均満足度:4.410件のレビュー
梱包作業
5
満足度:5.0
たまに治具のダンボール梱包作業があるのでちょうどよいサイズでした。
0人が参考にしています。
荷物の梱包
5
満足度:5.0
ストッパー付なので、この製品のみですぐに使用可能なので大変便利です。バンドもしっかりしています。
0人が参考にしています。
梱包バンド
5
満足度:5.0
バンド本体もしっかりしていてキレたり痛む心配な無さそうです。、価格も安いので重宝してます。
0人が参考にしています。
資材の梱包
5
満足度:5.0
荷姿も小さく、出張作業で持ち運びしやすく、全てセットになっているので とても便利でした。
0人が参考にしています。
荷物の梱包
5
満足度:5.0
ストッパー、バンドカッターがセットになっている為、すぐに梱包することができとても助かっています。バンドの取り出しもスムー...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q使用後、焼却できますか?
A
はい、できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手締用PPバンド ストッパー付
PPバンド(手締用)
手締用PPバンド(段ボールパック)
PPバンド&バンドストッパーセット 手締用
PPバンド 手締用 15mm×100m
手締用PPバンド 19mm×1000m
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アズワン三友産業大日製罐
通常価格1,1483,1883,233710 -7554,069
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目15日目1日目
商品タイプ手締用手締用手締用手締用手締用手締用
幅(mm)15.515.515.515.51519
長さ(m)10010001000-1001000
-----
破断伸度20%以下20%以下20%以下---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手締め・ストッパー用カテゴリの売れ筋ランキング