17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PPバンド(手締用)

PPバンド(手締用)

通常単価(税別)
3,188
税込単価
3,507
通常出荷日:1日目

濡れても強度に変化がない手締め用PPバンド。【特長】・極めて強靱で、また扱いやすい軽さと柔らかさも兼備...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手締用
  • 幅 (mm)
    15.5
  • 長さ (m)
    1000
  • 破断伸度
    20%以下
  • 質量(g)
    4000.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 引張強度(kg)
    100
  • 厚さ(mm)
    0.5
  • 機械用/手締用
    手締用
  • 内容量
    1巻
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

扱いやすく強靭な手締め用PPバンド

TPP-155 : Y(黄色)

TPP-155 : Y(黄色)

TPP-155 : B(青)

TPP-155 : B(青)

使用例

使用例

品番OP
(色記号)
幅×長さ
(mm×m)
引張強度
(kg)
質量
(kg)
TPP-155Y15.5×10001004
TPP-155B15.5×10001004

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 紙管内径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

紙管内径(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
4989999131048
233-8076
-
1巻
10
1個
4989999131031
233-8068
200
1巻
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,188
( 3,507 )
1日目
3,188
( 3,507 )
1日目

詳細情報

基本情報

濡れても強度に変化がない手締め用PPバンド。
【特長】
・極めて強靱で、また扱いやすい軽さと柔らかさも兼備。
・吸水性がなくぬれても強度に変化がなく安心。
・ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生の恐れなし。
・段ボールパックタイプにて交換可能。
・仕様 : 破断伸度 20%以下、厚み : 0.5mm。
・材質 : ポリプロピレン。(PP)
【用途】
・PPストッパーを使用した手締梱包や様々な商品の結束に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PPバンド(手締用)のレビュー
4.4平均満足度:4.49件のレビュー
梱包用
5
満足度:5.0
パレット上に載せたケースを固めて荷崩れせず発送できるよう、梱包に使用しています。これまで荷崩れなどの問題もありません。機...もっと読む
0人が参考にしています。
PP
4
満足度:4.0
梱包の際には こちらは必須の商品になります 金型の郵送時 破損防止になります
0人が参考にしています。
梱包目的
5
満足度:5.0
箱に入っていて、散らかりにくくて使いやすいです。 手締めに最適な一品など思います。
0人が参考にしています。
締め付け
4
満足度:4.0
こちらでしめると ゆるみにくいので 非常に便利で 梱包の際には 助かります
0人が参考にしています。
梱包
4
満足度:4.0
入れ子をダンボールに 入れておくるのに 重いので おちると傷つくので PPバンドで締め付けておくります
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q使用後、焼却できますか?
A
はい、できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPバンド(手締用)
手締用PPバンド ストッパー付
手締用PPバンド(段ボールパック)
PPバンド&バンドストッパーセット 手締用
PPバンド(手締用・封かん機用)
PPバンド 手締用 15mm×100m
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アズワントラスコ中山三友産業
通常価格3,1881,1483,233710 -3,967 -755
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目15日目
商品タイプ手締用手締用手締用手締用手締用手締用
幅(mm)15.515.515.515.5-15
長さ(m)10001001000-1000100
破断伸度20%以下20%以下20%以下-20%以下-
質量(g)4000.0510.04000.0---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手締め・ストッパー用カテゴリの売れ筋ランキング