17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リサイクルタイプPPバンド(機械用) TGPP-155E

リサイクルタイプPPバンド(機械用)

通常単価(税別)
8,647
税込単価
9,512
通常出荷日:1日目

自動梱包機に使用するPPバンド。【特長】・使用済みのPPバンドを原料に再利用したリサイクルPPバンド。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    機械用
  • 幅 (mm)
    15.5
  • 長さ (m)
    2500
  • プラスチックコア内径 (mm)
    200
  • 破断伸度
    20%以下
  • JANコード
    4989999131086
  • トラスココード
    254-9247
  • 質量(g)
    11000.0
  • 材質1
    再生ポリプロピレン(PP)
  • 引張強度(kg)
    130
  • 厚さ(mm)
    0.61
  • 紙管内径(mm)
    200
  • 内容量
    1巻

型番:

TGPP-155E
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

リサイクルタイプPPバンド(機械用)の外観

製品の基本仕様・特長

品番幅×長さ
(mm×m)
引張強度
(kg)
質量
(kg)
TGPP-155E15.5×250013011
  • 極薄紙管と補強リングを組み合わせた、環境に優しい梱包形態。
  • リサイクル素材でありながら、通常のPPバンドと変わりなく使用可能。
  • 紙管はミシン目で簡単に手で割れ、重ねることが可能。
  • 紙管内径:200mm。
  • 破断伸度:20%以下。
  • 厚み:0.61mm。
  • 材質:再生ポリプロピレン(PP)。
  • 製造国:日本。

図面

TGPP-155E

リサイクルタイプPPバンド(機械用) 図面

使用方法・使用事例

使用事例

リサイクルタイプPPバンド(機械用)の使用例

TGPP-155Eの仕様・寸法情報

商品タイプ
機械用
幅(mm)
15.5
長さ(m)
2500
プラスチックコア内径(mm)
200
破断伸度
20%以下
JANコード
4989999131086
トラスココード
254-9247
質量(g)
11000.0
材質1
再生ポリプロピレン(PP)
引張強度(kg)
130
厚さ(mm)
0.61
紙管内径(mm)
200
内容量
1巻
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
TGPP-155E

内容量

RoHS?最小発注数量
1巻
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,647
( 9,512 )
1日目

詳細情報

基本情報

自動梱包機に使用するPPバンド。
【特長】
・使用済みのPPバンドを原料に再利用したリサイクルPPバンド。
・極薄紙管と補強リングを組み合わせた、環境に優しい梱包形態。
・リサイクル素材でありながら、通常のPPバンドと変わりなく使用可能。
・紙管はミシン目で簡単に手で割れ、重ねることが可能。
・材質:再生ポリプロピレン(PP)。
【用途】
・自動梱包機での使用に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リサイクルタイプPPバンド(機械用)の型番TGPP-155Eのページです。 型番TGPP-155Eに関する仕様情報を記載しております。
リサイクルタイプPPバンド(機械用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リサイクルタイプPPバンド(機械用)
PPバンド(機械用)
梱包機用リサイクルPPバンド H-EC
梱包機用リサイクルPPバンド J-EC
PPバンド 機械用 15.5mm×2500m×0.58mm
卓上梱包機用PPバンド
メーカートラスコ中山トラスコ中山積水樹脂積水樹脂FKK(富士工業)積水樹脂
通常価格8,6478,333 -7,8916,5206,619 -19,465
通常出荷日1日目1日目〜5日目5日目1日目〜10日目
商品タイプ機械用機械用機械用機械用機械用機械用
幅(mm)15.515.515.515.515.59
長さ(m)25002500250025002500500
-----
プラスチックコア内径(mm)200-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動梱包機用カテゴリの売れ筋ランキング