ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
司化成工業 重梱包用PPバンド ヘビーバンド(機械用) |
|
トラスコ中山 簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)【100~1,000個入り】 |
|
アズワン カラーPPバンド 機械用 12mm×3000m×0.5mm・15.5mm×2500m×0.5mm |
|
コニシ 速乾ボンド G17 |
|
ミスミ PPバンド 自動梱包機用【2個入り】 15.5mm×2500m【2個入り】 |

外観図

左からGPP-155:Y(黄)、GPP-155:B(青)、GPP-155:TM(透明)
| 品番 | OP (色記号) | 色 | 厚み (mm) | 引張強度 (kg) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| GPP-155-58Y | Y | 黄 | 0.58 | 130 | 9.0 |
| GPP-155-58B | B | 青 | 0.58 | 130 | 9.0 |
| GPP-155-58TM | TM | 透明 | 0.58 | 130 | 9.0 |
| GPP-155 | Y | 黄 | 0.61 | 130 | 11.0 |
| GPP-155 | B | 青 | 0.61 | 130 | 11.0 |
| GPP-155 | TM | 透明 | 0.61 | 130 | 11.0 |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,624円 ( 9,486円 ) | 1日目 |
8,624円 ( 9,486円 ) | 2日目 |
8,624円 ( 9,486円 ) | 1日目 |
8,333円 ( 9,166円 ) | 1日目 |
8,333円 ( 9,166円 ) | 1日目 |
8,333円 ( 9,166円 ) | 1日目 |
自動梱包機に最適なPPバンド。
【特長】
・極めて強靭で、また扱いやすい軽さと柔らかさも兼備。
・吸水性がなくぬれても強度に変化がなく安心。
・ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスが発生する恐れなし。
・自動梱包機に最適。
・色の種類が複数あるため、製品ごとの色別仕分けが可能。
【用途】
・様々な商品の結束が可能。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
PPバンド 自動梱包機用【2個入り】 15.5mm×2500m
4.3通常価格(税別):12,670円

積水樹脂
PPバンド 梱包機用 12mm×3000m×0.63mm・15.5mm×2500m×0.63mm
5通常価格(税別):9,122円~

司化成工業
重梱包用PPバンド ヘビーバンド(機械用)
0通常価格(税別):10,080円~

積水樹脂
RXタイプ自動梱包機用
0通常価格(税別):8,185円

トラスコ中山
手締用PPバンド(段ボールパック)
4.3通常価格(税別):3,233円

トラスコ中山
簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)
4.5通常価格(税別):343円~

トラスコ中山
手締用PPバンド ストッパー付
4.4通常価格(税別):1,148円

司化成工業
重梱包ヘビーバンド(手締用)
5通常価格(税別):1,722円~

トラスコ中山
TRUSCO PPバンド用角あて 20個入
5通常価格(税別):463円~