ファクトリーサプライ用品技術窓口


ヘビーバンド(重梱包用)の外観

ヘビーバンド(重梱包用)の外観
| ヘビーバンド (重梱包用) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 幅 (mm) | 引張強度 (N) | 破断伸度 (%) | 長さ (m) | 色 |
| R-1630 | 16 | 2940 | 20 | 250 | グレー |
| R-1935 | 19 | 3430 | 20 | 250 | |
| R-1945 | 19 | 4410 | 20 | 250 | |
重梱包用のPPバンドで、汎用品にくらべ強度・保持力に優れていつバンド。
【特長】
・一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れている。
・軽量で安全性に優れている。
【用途】
・パレット・建材・瓦・製紙・インゴットなど、強度を必要とする梱包。


司化成工業
エステルバンド(手締用)

トラスコ中山
簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
手締用PPバンド(段ボールパック)
4.3通常価格(税別):3,233円

トラスコ中山
簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)
4.5通常価格(税別):343円~

司化成工業
重梱包ヘビーバンド(手締用)
5通常価格(税別):1,722円~

トラスコ中山
手締用PPバンド ストッパー付
4.4通常価格(税別):1,148円

トラスコ中山
TRUSCO PPバンド用角あて 20個入
5通常価格(税別):463円~

エスコ
19.0mm PPバンド用バックル
0通常価格(税別):684円~

ミスミ
PPバンド 自動梱包機用【2個入り】 15.5mm×2500m
4.3通常価格(税別):12,670円

積水樹脂
PPバンド 梱包機用 12mm×3000m×0.63mm・15.5mm×2500m×0.63mm
5通常価格(税別):9,122円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~