17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

油性工業用メタリックマーカー(中字)

油性工業用メタリックマーカー(中字)
通常単価(税別)
490495
税込単価
539545
通常出荷日:1日目~4日目

携帯に便利なクリップ付 工業用マーカー。【特長】・速乾性固形ペイントペン。【用途】・溶接箇所/鉄鋼材/...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

インク色

RoHS?最小発注数量
126-0481
4989999421569
10
10個
352-3641
4989999821468
10
10個
126-0472
4989999421576
10
10個
126-0456
4989999421583
10
10個
126-0464
4989999421590
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
490
( 539 )
1日目
490
( 539 )
1日目
495
( 545 )
1日目
490
( 539 )
1日目
490
( 539 )
4日目

詳細情報

基本情報

携帯に便利なクリップ付 工業用マーカー。
【特長】
・速乾性固形ペイントペン。
【用途】
・溶接箇所/鉄鋼材/木材/樹脂などの産業資材へのマークチェックに使用。

商品情報

工業用メタリックマーカー 中字の詳細例

MUL-M-BK 商品イメージ

MUL-M-BK 商品イメージ

後部回転でペン出し調整

後部回転でペン出し調整

鉄パイプにも書けます

鉄パイプにも書けます

木材にも書けます

木材にも書けます

工業用メタリックマーカー 中字の仕様

  • 色:黒/緑/赤/白/黄
  • 文字サイズ:中字
  • 材質:顔料、定着剤(樹脂)/アルコール系溶剤
  • 質量/質量単位:30g
  • 生産国:日本

使用上のご注意

  • ※ 油汚れの上には書けません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

油性工業用メタリックマーカー(中字)のレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
金属部品への書き込み
3
満足度:3.0
金属系の部品へ直接書き込みする際にこのペンを使用しました。 書き味も良く、インクのりも良かったです。
0人が参考にしています。
電気亜鉛メッキ鋼板の端面処理
4
満足度:4.0
meviyで調達した電気亜鉛メッキ鋼板の簡易な端面処理になるかと利用しました。 錆止めの効果を期待しており、その評価は今...もっと読む
0人が参考にしています。
工具の所有者識別
4
満足度:4.0
新品開封時はクレヨンのように先端が先細りしていて使いやすいです。しかし使い続けると先端が丸くなってきて思うように書けなく...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油性工業用メタリックマーカー(中字)
TRUSCO 耐水マーキングチョーク 黒
固形ペンキ(中字)
工業用マーカー“ペイントスティック B”
建築・工業用 極上ペイントマーカー
工業用マーカー“クイック・スティックミニ”
メーカートラスコ中山トラスコ中山サクラクレパスLACO(LA-CO社)TAKAGILACO(LA-CO社)
通常価格490-1,066362 -325 -2071,047
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜3日目1日目
商品タイプ工業用マーカー工業用マーカー工業用マーカー工業用マーカー工業用マーカー工業用マーカー
文字サイズ中字-中字太字中字細字
用途溶接箇所 / 樹脂 / 木材 / 鋼材溶接箇所 / 金属 / 建築部材溶接箇所 / 樹脂 / ガラス / ゴム / 木材 / 皮革 / 紙 / 鉄 / 鋼材建築部材金属 / ガラス / 木材 / プラスチック建築部材
材質顔料、定着剤(樹脂)アルコール系溶剤合成ワックス・界面活性剤・顔料----
質量(g)28.000156.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング