ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO 耐水マーキングチョーク 黒【3個入り】

通常単価(税別)
1,066
税込単価
1,173
通常出荷日:1日目

【特長】・鋼材、ガラス、塩ビパイプなどの特に濡れた材料によく書けます。・濡れ布できれいに拭き取れます。...

詳細を確認

型番:

TMC-19T-R
解除
  • この商品は5パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

TMC-19T-Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
工業用マーカー
用途
溶接箇所 / 金属 / 建築部材
パック入数(本)
3
材質
合成ワックス・界面活性剤・顔料
OP(色記号)
R
トラスココード
389-9934
質量(g)
156.000
材質1
合成ワックス・界面活性剤・顔料
寸法(mm)
Φ15×100
RoHS?
6
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TMC-19T-R
RoHS?最小発注数量
6
5パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,066
( 1,173 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼材、ガラス、塩ビパイプなどの特に濡れた材料によく書けます。
・濡れ布できれいに拭き取れます。
【用途】
・溶接箇所や金属板や建築部材のマーキングに。
・工事用耐水黒板、グリーンボードへの筆記に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 耐水マーキングチョーク 黒の型番TMC-19T-Rのページです。 型番TMC-19T-Rに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 耐水マーキングチョーク 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 耐水マーキングチョーク 黒
石筆
建築・工業用 極上ペイントマーカー
油性工業用メタリックマーカー(中字)
工業用マーカー“ホワイト”
耐水黒板マーカー
メーカートラスコ中山トラスコ中山TAKAGIトラスコ中山ぺんてる不易糊工業
通常価格1,066459 -207490 -200 -300
通常出荷日1日目1日目3日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプ工業用マーカー石筆工業用マーカー工業用マーカー工業用マーカー工業用マーカー
---
用途溶接箇所 / 金属 / 建築部材溶接箇所 / 鉄 / 鋼材金属 / ガラス / 木材 / プラスチック溶接箇所 / 樹脂 / 木材 / 鋼材溶接箇所 / 金属 / 樹脂 / ガラス / 工具建築部材
パック入数(本)3-----
材質合成ワックス・界面活性剤・顔料滑石(かっせき)-顔料、定着剤(樹脂)アルコール系溶剤--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング