17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

開先防錆剤タセトシルバー

通常単価(税別)
2,1792,479
税込単価
2,3972,727
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・スパッタ付着防止効果に優れます。・溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接ができます。・...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 材質1
    主成分:アルミ顔料(SV450)、樹脂、溶剤
  • 使用温度範囲(℃)
    -10~40
  • 用途
    溶接開先部の防錆保護。
  • 内容量
    1本(420ml)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
293-0609
4560266230130
437.000
1本(420ml)
10
12個
293-0366
4560266230147
436.000
1本(420ml)
10
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,479
( 2,727 )
4日目
2,179
( 2,397 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパッタ付着防止効果に優れます。
・溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接ができます。
・防錆力に優れ、屋外暴露3ヵ月、屋内6ヵ月を有します。
・速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。
・ほとんどの塗料の塗り重ねができます(特殊な塗料の場合は、前もって試験してください)。
【用途】
・溶接開先部の防錆保護。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

開先防錆剤タセトシルバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
開先防錆剤タセトシルバー
スパッタ付着防止剤 スパノン (ステンレス鋼用)
スパッタ付着防止剤スパノン(ステンレス鋼用) 白
スパッタ付着防止剤スパノン(軟鋼・高張力鋼用)
スパッタ付着防止剤スパノン速乾性直接塗装用(軟鋼・高張力鋼用)
溶接チップ潤滑スプレー チップクリーン
メーカータセトタセトタセトタセトタセトタセト
通常価格2,179-4,641 -3,6155,604 -2,7451,975
通常出荷日1日目〜4日目4日目1日目〜1日目4日目
種類スプレーハケ塗りスプレーハケ塗りスプレースプレー
材質1主成分:アルミ顔料(SV450)、樹脂、溶剤主成分:耐熱無機粉末、水主成分:耐熱無機粉末、溶剤主成分:耐熱無機粉末、水主成分:樹脂、不燃溶剤主成分:鉱油
使用温度範囲(℃)-10~400~80-10~400~80-10~4010~40
用途溶接開先部の防錆保護。溶接時のスパッタ付着防止用。(ステンレス鋼・メッキ用)溶接時のスパッタ付着防止用。(ステンレス鋼・メッキ用)溶接時のスパッタ付着防止用。(軟鋼、高張力鋼用)溶接時のスパッタ付着防止用。(軟鋼、高張力鋼用)溶接チップ、トーチノズル用。
内容量1本(420ml)-1本(420ml)-1本(420ml)1本(220ml)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタ付着防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト