17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

αスパッタクリン(ステンレス鋼用) ALP-SCS

αスパッタクリン(ステンレス鋼用)

通常単価(税別)
1,072
税込単価
1,179
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレス、アルミなどの薄板から厚板までの幅広い鋼材に使用できます。・水性ベースのため、脱脂...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~40
  • トラスココード
    157-9410
  • JANコード
    4989999440478
  • 質量(g)
    510.000
  • 材質1
    主成分:無機粉末、水
  • 容量(ml)
    420
  • 原液量(ml)
    210
  • 内容量
    1本

型番:

ALP-SCS
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

αスパッタクリン(ステンレス鋼用) 取扱説明書-1αスパッタクリン(ステンレス鋼用) 取扱説明書-2αスパッタクリン(ステンレス鋼用) 取扱説明書-3

ALP-SCSの仕様・寸法情報

種類
スプレー
使用温度範囲(℃)
0~40
トラスココード
157-9410
JANコード
4989999440478
質量(g)
510.000
材質1
主成分:無機粉末、水
容量(ml)
420
原液量(ml)
210
内容量
1本
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ALP-SCS

内容量

RoHS?最小発注数量
1本
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,072
( 1,179 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス、アルミなどの薄板から厚板までの幅広い鋼材に使用できます。
・水性ベースのため、脱脂、水洗いなどで塗膜が容易に除去でき、スプレー後の白い膜が残りません。
【用途】
・ステンレス、アルミ、メッキ鋼材のスパッタ付着防止。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

αスパッタクリン(ステンレス鋼用)の型番ALP-SCSのページです。 型番ALP-SCSに関する仕様情報を記載しております。
αスパッタクリン(ステンレス鋼用)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ステンレスの溶接用
4
満足度:4.0
スプレー乾燥させるだけでスパッタが着かず後処理が水による洗浄だけで済み、大変重宝しています。リピ買いです
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
αスパッタクリン(ステンレス鋼用)
αスパッタクリン(高張力鋼・軟鋼用)
αスパッタクリン(トーチノズル用)
スパッタ付着防止剤 スパノン (ステンレス鋼用)
スパッタ付着防止剤スパノン(ステンレス鋼用) 白
スパッタ付着防止剤スパノン速乾性直接塗装用(軟鋼・高張力鋼用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山タセトタセトタセト
通常価格1,0721,3041,1544,641 -3,6152,745
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目1日目
種類スプレースプレースプレーハケ塗りスプレースプレー
使用温度範囲(℃)0~40-20~40-20~40---
トラスココード157-9410157-9428157-9401---
JANコード498999944047849899994404854989999440461---
質量(g)510.000490.000460.000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタ付着防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト