17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

αスパッタクリン(高張力鋼・軟鋼用)

通常単価(税別)
1,304
税込単価
1,434
通常出荷日:1日目

【特長】・高温になる厚い板溶接に最適です。・耐熱性の高い特殊樹脂を配合した溶接母材用のスパッタ付着防止...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 使用温度範囲 (℃)
    -20~40
  • トラスココード
    157-9428
  • JANコード
    4989999440485
  • 質量(g)
    490.000
  • 材質1
    主成分:溶剤、樹脂
  • 容量(ml)
    420
  • 原液量(ml)
    210
  • 黄褐色透明
  • 内容量
    1本

型番:

ALP-SCI
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ALP-SCIの仕様・寸法情報

種類
スプレー
使用温度範囲(℃)
-20~40
トラスココード
157-9428
JANコード
4989999440485
質量(g)
490.000
材質1
主成分:溶剤、樹脂
容量(ml)
420
原液量(ml)
210
黄褐色透明
内容量
1本
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ALP-SCI

内容量

RoHS?最小発注数量
1本
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,304
( 1,434 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高温になる厚い板溶接に最適です。
・耐熱性の高い特殊樹脂を配合した溶接母材用のスパッタ付着防止剤です。
・塗膜は速乾性で、防錆が優れています。
・特殊樹脂配合のため、塗料となじみやすくなっています。
【用途】
・高張力鋼・軟鋼材のスパッタ付着防止。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

αスパッタクリン(高張力鋼・軟鋼用)の型番ALP-SCIのページです。 型番ALP-SCIに関する仕様情報を記載しております。
αスパッタクリン(高張力鋼・軟鋼用)のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
溶接冶具に使用
4
満足度:4.0
スパッタ付着防止性能は完璧です。 注意書きにもありますが本品、塗膜のような層が出来ますので後工程には注意です。 実際、冶...もっと読む
3人が参考にしています。
溶接時のスパッタ防止用に
5
満足度:5.0
溶接後(半自動)のスパッタ取りの苦労が軽減されます。 内容量が少なくもう少し大容量の物がほしいので星-1です。 品質は良...もっと読む
1人が参考にしています。
スパッター付着防止
4
満足度:4.0
速乾性で匂いも無く、スプレーもきれいに霧状に吹くので定期的に使っています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
αスパッタクリン(高張力鋼・軟鋼用)
αスパッタクリン(ステンレス鋼用)
αスパッタクリン(トーチノズル用)
スパッタ付着防止剤スパノン(軟鋼・高張力鋼用)
スパッタ付着防止剤スパノン速乾性直接塗装用(軟鋼・高張力鋼用)
スパッタ付着防止剤 スパノン (ステンレス鋼用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山タセトタセトタセト
通常価格1,3041,0721,1545,604 -2,7454,641 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目4日目
種類スプレースプレースプレーハケ塗りスプレーハケ塗り
使用温度範囲(℃)-20~400~40-20~40---
トラスココード157-9428157-9410157-9401---
JANコード498999944048549899994404784989999440461---
質量(g)490.000510.000460.000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタ付着防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト