17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

αスパッタクリン(トーチノズル用) ALP-SCT

αスパッタクリン(トーチノズル用)

通常単価(税別)
1,154
税込単価
1,269
通常出荷日:1日目

【特長】・耐熱性の高いセラミックを配合しています。・溶接用ノズル・チップなどに予め塗布しておけば、溶接...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 使用温度範囲 (℃)
    -20~40
  • トラスココード
    157-9401
  • JANコード
    4989999440461
  • 質量(g)
    460.000
  • 材質1
    主成分:顔料、樹脂、溶剤
  • 容量(ml)
    420
  • 原液量(ml)
    160
  • 内容量
    1本

型番:

ALP-SCT
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

αスパッタクリン(トーチノズル用) 取扱説明書

ALP-SCTの仕様・寸法情報

種類
スプレー
使用温度範囲(℃)
-20~40
トラスココード
157-9401
JANコード
4989999440461
質量(g)
460.000
材質1
主成分:顔料、樹脂、溶剤
容量(ml)
420
原液量(ml)
160
内容量
1本
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ALP-SCT

内容量

RoHS?最小発注数量
1本
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,154
( 1,269 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性の高いセラミックを配合しています。
・溶接用ノズル・チップなどに予め塗布しておけば、溶接スパッタの付着を防止し、陽極性能の低下を防ぎます。
・付着防止効果が持続するため長時間連続使用の溶接にも適します。
【用途】
・半自動・自動・ロボット溶接、溶断用のトーチノズルに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

αスパッタクリン(トーチノズル用)の型番ALP-SCTのページです。 型番ALP-SCTに関する仕様情報を記載しております。
αスパッタクリン(トーチノズル用)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
半自動溶接に使用
5
満足度:5.0
トーチノズルの部分にスプレーするだけの手軽さでスパッタ防止でき問題なく使用できています。 大手メーカー品で信頼できお勧め...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
αスパッタクリン(トーチノズル用)
αスパッタクリン(ステンレス鋼用)
αスパッタクリン(高張力鋼・軟鋼用)
ノズルピカ
NEWノズルクリーン
トーチクリーン
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ダイヘンタイムケミカルイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格1,1541,0721,3042,2042,3031,700 -
通常出荷日1日目1日目1日目8日目1日目2日目〜
種類スプレースプレースプレースプレー--
使用温度範囲(℃)-20~400~40-20~40---
トラスココード157-9401157-9410157-9428---
JANコード498999944046149899994404784989999440485---
質量(g)460.000510.000490.000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタ付着防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト