17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

(メリー印)卓上ストリッパ

通常単価(税別)
332,123420,448特別価格
税込単価
365,335462,493特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・ワンタッチで、色々な電線の脱皮ができます。・刃の組み合わせで、2段脱皮など複雑な脱皮ができま...

詳細を確認

ご注意

  • ブレードは付属しておりません。別途お買い求め下さい。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 脱皮能力(mm)

  • 空気消費量(cm³/回)

  • ホース取入口

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

脱皮能力

(mm)

空気消費量

(cm³/回)

ホース取入口

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

最小発注数量
外径15
3000
G1/4
466-0196
13500
420
1個
外径30
8000
G3/8
466-0200
43000
490
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
332,123316,181
( 347,799 )
4日目
420,448
( 462,493 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチで、色々な電線の脱皮ができます。
・刃の組み合わせで、2段脱皮など複雑な脱皮ができます。
【用途】
・キャプタイヤ・VA線・多芯線の脱皮。

ご注意

  • ブレードは付属しておりません。別途お買い求め下さい。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(メリー印)卓上ストリッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(メリー印)卓上ストリッパ
(メリー印)エアハサミ
(メリー印)プレートシャー
(メリー印)エアヒートニッパ(角型機械取付用)
(メリー印)マルチハサミ(前方排気型)
ナイル 卓上ストリッパ(CST35)
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工
通常価格332,123-29,370 -37,467 -43,186 -42,413247,028
通常出荷日4日目1日目1日目4日目1日目4日目
商品タイプエアケーブルストリッパエアハサミエアハサミエアニッパエアハサミエアケーブルストリッパ
使用空気圧(MPa)0.5~0.60.5~0.60.5~0.60.60.35~0.600.5~0.6
脱皮長さ(mm)100-----
用途キャプタイヤ・VA線・多芯線の脱皮。帯状の薄い金属板・樹脂板の切断に。鉄板・銅板・真鍮板・金網・ゴム板・樹脂板・カーペットなどの切断に。樹脂成型工場。アクリル・ガラス入り樹脂など割れやすい製品のゲート切断に。薄手のゴム・ビニールなど軟質材の切断・バリ取りに。-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング