17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番タイプ切断能力
E250PSH-05専用替刃鉄板0.6mm
アルミ板0.8mm
樹脂板2.0mm
ゴム板2.0mm
E250S
E250H
E300PSH-10専用替刃鉄板1.2mm
アルミ板1.2mm(E300S使用)
樹脂板2.5mm(E300使用)
E300S
E300H

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 刃形状

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

タイプ

刃形状

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
PSH-05専用替刃
直線刃
4953881870117
104-0651
75
1個
PSH-05専用替刃
ハイス刃
4953881870414
104-0677
80
1個
PSH-05専用替刃
曲線刃
4953881870216
104-0669
70
1個
PSH-10専用替刃
直線刃
-
104-1363
330
1個
PSH-10専用替刃
直線刃(ハイスチップ付)
-
327-3211
320
1個
PSH-10専用替刃
曲線刃
-
104-1371
290
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,726
( 15,099 )
1日目
18,110
( 19,921 )
1日目
14,629
( 16,092 )
1日目
32,613
( 35,874 )
1日目
55,985
( 61,584 )
1日目
32,612
( 35,873 )
1日目

詳細情報

基本情報

プレートシャー専用替刃のになります。
鉄板やカーペット等の切断作業に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(メリー印)PSH-05専用替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(メリー印)PSH-05専用替刃
(メリー印)マルチハサミ(前方排気型)専用替刃
(メリー印)エアハサミ用替刃
(メリー印)エアハサミ
エヤーニッパ用替刃
(メリー印)卓上ストリッパ
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工
通常価格13,726-32,55411,484 -29,370 -8,600332,123 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目4日目
商品タイプエアハサミエアハサミエアハサミエアハサミ替刃エアケーブルストリッパ
用途鉄板・銅板・真鍮板・金網・ゴム板・樹脂板・カーペットなどの切断に。薄手のゴム・ビニールなど軟質材の切断・バリ取りに。帯状の薄い金属板・樹脂板の切断に。帯状の薄い金属板・樹脂板の切断に。対応本体:MR-3、MR3Aキャプタイヤ・VA線・多芯線の脱皮。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング