17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

(メリー印)スライドエアニッパ(引き型)

通常単価(税別)
23,14928,468
税込単価
25,46431,315
通常出荷日:1日目

【特長】・スライド部がコ字型ガイドレール式で、ガタツキを最小限におさえました。・刃開き調整機能がつき、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアニッパ
  • 使用空気圧 (MPa)
    0.5
  • 替刃金属用
    -
  • 用途
    樹脂成形業。取り出し機メーカー・セットメーカー。ABS樹脂用。

ご注意

  • エアニッパ用刃は付属しておりません。別途お買い求め下さい。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番(本体のみ)質量(g)空気消費量(cm3/回)加圧力(N)使用空気圧(MPa)
SN1140163120.5
SN2160214290.5
SN3170246130.5
SN5220471,0130.5
SN10300601,2540.5
SN205951531,6710.5
 
  • ベース部はそのままで替刃ホルダーの取り付け方向が左右90°に変えられます。(但し、SN3は除く)
    (皿ビス・キャップボルトをゆるめ替刃ホルダーと内部のピストン及びリングを同一方向にセットする。)
(メリー印)スライドエアニッパ(引き型) 製品仕様1

【刃開き調整】

(メリー印)スライドエアニッパ(引き型) 製品仕様2
(メリー印)スライドエアニッパ(引き型) 製品仕様2
(メリー印)スライドエアニッパ(引き型) 製品仕様3
  • 右に回すことにより刃開き寸法を最小Bmmまで小さくすることができます。
  • 左に回すと刃開き寸法を最大Cmmまで可能です。但し、A寸法以上はゆるめないでください。ビス飛び出し・エアーもれの原因になります。
型番替刃A(mm)B(mm)C(mm)
SN2FN108.0 1.0 2.8 
SN3FN108.0 1.5 3.5 
SN5FN18.0 2.0 5.5 
SN10FN313.0 3.0 7.0 
SN20FN513.0 5.0 8.5 
  • 使用空気圧:約0.5MPa

※B・C寸法は、目安であり多少の誤差は発生することがあります。

  • 本機種は引き切りタイプです。スライドストロークが0~5mmまで自由に調整できます。
  • ホース取り付け口はワンタッチでつなげるチューブ継手式。(ホース外径φ4mm)
(メリー印)スライドエアニッパ(引き型) 製品仕様5
(メリー印)スライドエアニッパ(引き型) 製品仕様6

規格表

型番各部寸法(mm)
ABCDMNPRSTUW
SN16116.58065-3020M4----
SN261198065-3020M4----
SN3592379.665123725M4M4深さ51523M4
SN5632883.669144026M4M4深さ62024M4
SN10703391.675184527M4M4深さ62529M4
SN20824211090225828M4M4深さ73032M5

外形図

(メリー印)スライドエアニッパ(引き型) 外形図

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • 切断能力(ABS樹脂)(mm)

  • 加圧力(N)

  • 空気消費量(cm³/回)

  • 替刃樹脂用

  • 取付穴A

  • 取付穴B

  • 取付穴C

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

切断能力(ABS樹脂)

(mm)

加圧力

(N)

空気消費量

(cm³/回)

替刃樹脂用

取付穴A

取付穴B

取付穴C

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
1.5
312
16
FN30
-
30
-
466-0331
140
80
85
16.5
1個
2
429
21
FN10
-
30
-
466-0358
160
80
85
19.0
1個
2
613
24
FN10
12
37
15
466-0374
170
80
83
23.0
1個
3
1013
47
FN1
14
40
20
466-0382
220
84
87
28.0
1個
4
1254
60
FN3
18
45
25
466-0340
300
92
97
33.0
1個
5
1671
153
FN5
22
58
30
466-0366
595
110
117
42.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,149
( 25,464 )
1日目
23,338
( 25,672 )
1日目
25,021
( 27,523 )
1日目
27,683
( 30,451 )
1日目
25,704
( 28,274 )
1日目
28,468
( 31,315 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スライド部がコ字型ガイドレール式で、ガタツキを最小限におさえました。
・刃開き調整機能がつき、より精度の高い作業に対応できます。(SN1は除く)
・機械取付用。
【用途】
・樹脂成形業。
・取り出し機メーカー・セットメーカー。
・ABS樹脂用。

ご注意

  • エアニッパ用刃は付属しておりません。別途お買い求め下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(メリー印)スライドエアニッパ(引き型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(メリー印)スライドエアニッパ(引き型)
(メリー印)エアハサミ
(メリー印)卓上ストリッパ
(メリー印)エアヒートニッパ(角型機械取付用)
(メリー印)プレートシャー
(メリー印)マルチハサミ(前方排気型)
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工
通常価格23,149-29,370 -332,123 -43,186 -37,467 -42,413
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目1日目
商品タイプエアニッパエアハサミエアケーブルストリッパエアニッパエアハサミエアハサミ
使用空気圧(MPa)0.50.5~0.60.5~0.60.60.5~0.60.35~0.60
替刃金属用------
用途樹脂成形業。取り出し機メーカー・セットメーカー。ABS樹脂用。帯状の薄い金属板・樹脂板の切断に。キャプタイヤ・VA線・多芯線の脱皮。樹脂成型工場。アクリル・ガラス入り樹脂など割れやすい製品のゲート切断に。鉄板・銅板・真鍮板・金網・ゴム板・樹脂板・カーペットなどの切断に。薄手のゴム・ビニールなど軟質材の切断・バリ取りに。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング